The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
액체 냉각을 위한 절삭유 분배 장치(CDU) 이해

3 분 읽기

데이터 센터의 절삭유 분배 장치(CDU) 개요

IT 냉각 문제는 새로운 서버 가속 컴퓨팅 기술, 머신 러닝, 인공 지능 및 고성능 컴퓨팅이 데이터센터 환경에서 더 높은 열 집적도를 주도함에 따라 계속 증가하고 있습니다. 액체 냉각은 전력 집약적 핫스팟을 효율적으로 처리하기 위한 기술로 빠르게 부상하고 있습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 데이터 센터에서 랙 밀도가 증가함에 따라 공기는 부하를 냉각하는 데 액체만큼 효과적이지 않습니다.

데이터 센터에서 랙 밀도가 증가함에 따라 냉각 기술이 진화하는 방법.

액체를 사용하여 기존 시설 냉각 시스템 보충

고성능 CPU 및 GPU가 케이스 온도 내에서 유지하는 것으로 알려진 사양 내에서 작동하도록, 냉각수 분배 장치(CDU)는 기존의 공냉식 옵션보다 더 광범위한 냉각 용량, 더 높은 효율성 및 더 유연한 솔루션을 제공합니다.

CDU는 가속 컴퓨팅 및 고밀도 데이터센터 환경을 위해 높은 열 부하를 관리하도록 설계되어 중요한 냉각 용량과 열 제거 기능을 제공합니다. CDU는 열교환기, 직접 칩 및 침수 냉각 장치에 제어된 오염 방지 냉각수를 제공합니다.

절삭유 분배 장치란 무엇입니까?

CDU는 전체 시스템 효율성을 높이고 데이터 센터의 고밀도 애플리케이션에 대한 총 소유 비용을 절감하도록 설계된 액체 냉각 시스템의 필수적인 부분입니다.

CDU는 랙과 서버 섀시 내의 폐쇄 루프 시스템에서 냉각수를 순환 및 펌핑하고 시설 용수(완전 액체 냉각 시스템)와 랙 외부 공기를 활용하여 서버를 냉각합니다.

액체는 열 전달에 더 효과적입니다.

액체는 열 전달 시 공기보다 더 효율적이기 때문에, CDU는 더 높은 랙 밀도로 인해 공냉식 시스템의 기능 이상으로 생성되는 열이 증가한 경우에 도입될 수 있다. CDU 네트워크는 건물의 기존 시설 냉각 시스템 또는 액체 루프(FWS)와 IT 장비에 더 가까이 연결되는 CDU 루프(TCS) 간에 열을 교환합니다.

Vertiv™ XDU, 바닥이 높은 냉각수 분배 장치

CDU 장치는 어떻게 작동합니까?

냉각수 분배 장치는 냉각수 공급과 분리된 격리된 2차 루프를 생성하여 액체 냉각 시스템의 온도, 압력 및 유량을 엄격하게 억제하고 정밀하게 제어할 수 있습니다.

CDU는 2차 루프 공급 온도를 데이터 센터의 이슬점 이상으로 유지하여 응축을 방지하고 100% 합리적인 냉각을 보장합니다.

자급식 인로우 CDU든 통합형 랙 CDU든, 액체 대 액체 냉각수 분배 장치는 CDU에서 열 전달을 용이하게 하는 열 교환기가 지원하는 기존 FWS에 연결되어야 합니다.

Vertiv™ XDU, 상층, 정면도, 클로즈업

Vertiv™ XDU, 후면도


액체-공기 시스템의 경우, CDU는 CDU 내의 열 교환 코일 설계를 이용하여 열을 주변 공급부로 전달한다.

CDU에는 일반적으로 50미크론의 필터가 장착되어 있어 급수 오염물과 잔해물이 없도록 유지하고 서버 냉각판의 무결성과 성능을 보호합니다. 대부분의 시스템은 시스템 성능을 유지하고 데이터 센터 장비를 보호하기 위한 통합 누출 감지, 지능형 흐름 모니터링 장치 및 알람 기능을 갖추고 있습니다.

Vertiv™ Liebert® XDU 070 냉각 분배 장치는 냉각 칩용 액체-공기 열교환기 역할을 합니다.

액체-액체 CDU

액체-액체 CDU는 최상의 냉각 성능을 제공합니다. 그러나 시설의 물에 연결하려면 파이프와 펌프를 설치해야 합니다.

액체-공기 CDU

다른 장치에 비해 냉각 용량 및 기능이 제한적이지만, 이 범주의 제품은 열 차단을 위해 용수 파이프를 건물 시스템에 연결할 필요가 없습니다. 액체-공기 CDU는 액체-액체 CDU보다 더 효율적으로 설치하고, 공간을 적게 차지하며, 설치 및 초기 비용이 더 저렴할 수 있습니다. 고출력 IT 장비를 위한 현지화된 액체 냉각을 가능케 하지만 기존 데이터 센터 냉각 시스템의 기술을 활용하여 열을 분산시킵니다.

절삭유 분배 장치의 이점

효율적인 냉각

CDU는 기존의 에어컨 시스템보다 더 작고 유연합니다. 더 작은 크기와 무게로 인해 냉각된 서버에 더 가깝게 배치할 수 있으며, 전체 방이나 건물에 냉각수를 분배할 필요가 없기 때문에 에너지가 덜 필요합니다.

CDU는 전력 소비를 줄이면서 시스템 가동 시간과 신뢰성을 높여 기존 에어컨 또는 냉각기에 비해 상당한 에너지 절감을 실현할 수 있으며, 이는 장기적으로 운영 비용을 절감합니다.

정밀한 온도 제어

또한 CDU는 과열로 인한 잠재적 손상으로부터 데이터 센터를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특수 컨트롤러로 인해 CDU는 -20°C(-4 ̊F)에서 최대 +70°C(158 ̊F)까지 정확한 온도를 유지할 수 있으므로 데이터 센터 운영자가 요구 사항을 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다. 이렇게 하면 부품 고장이나 화재 위험을 방지할 수 있습니다.

다중화

중복 펌프 및 전원 입력은 지속적인 작동을 보장하고 정확한 온도, 유량 및 압력을 지속적으로 유지하여 가동 시간을 보장하고 신뢰성을 높입니다.

결론

절삭유 분배 장치(CDU)는 밀접하게 제어된 절삭유 전달과 액체 냉각 시스템의 정밀한 제어를 제공하는 고밀도 응용 분야가 있는 데이터 센터에 필수적입니다. 이 제품은 중복성을 통해 열 부하를 관리하고 전력 소비를 줄이며 효율성과 신뢰성을 높입니다. CDU는 이산화탄소 배출량을 줄임으로써 환경 지속 가능성을 촉진합니다.

Vertiv™ Liebert® XDU 냉각수 분배 장치 제품군


VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역