The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® PSI5 Lithium-Ion UPS

The Vertiv™ Liebert® PSI5 Lithium-Ion UPS is designed to safeguard critical equipment in Edge and Distributed IT applications.

See the Interactive Runtime Tool Get your quote

Vertiv™ Liebert® PSI5 Lithium-Ion UPS

Vertiv ™ Liebert® PSI5 Lithium-Ion line-interactive UPSs are ideally suited to protect critical infrastructure in edge or distributed IT applications. When compared to traditional valve-regulated-lead-acid (VRLA) batteries, Lithium-Ion batteries have greater power density, last up to 3 times longer, recharge much more quickly, and can endure up to 10x more discharge cycles. With a 5-year standard warranty, more than double the useful life, and significantly more runtime, the Liebert PSI5 Lithium-Ion UPS is at the top of its class.

Get your quote today

Fill out our form and we will contact you to discuss your power protection needs.

Learn the advantages of using Lithium-Ion batteries in Single-Phase UPS Applications.

Download the white paper here

Insights

+
Login dei partner

Lingua & Ubicazione