Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
- Supporto
- Tool e applicazioni
- Vertiv UPS Interactive Runtime Tools
- Runtime Tool: Vertiv Liebert GXT5 UPS, 500-3000VA 120V UPS
- Runtime Tool: GXT5-1000LVRT2UXL, Liebert GXT5, 1000VA/1000W, 120V
Runtime Tool:
GXT5-1000LVRT2UXL, Liebert GXT5, 1000VA/1000W, 120V
Get detailed runtime information for various load levels