The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

In a modern data center environment there are many types of equipment with different requirements in terms of shape and size of the RS-232 console ports. The most typical examples are traditional 25 pin RS-232 (DB-25), 9 pin RS-232 (DB-9) and RS-232 on RJ-45 connectors as used by Cyclades, Sun, Cisco and other vendors. In order to address this requirement, Cyclades offers a comprehensive range of cables and adapters to allow the connection of any type of equipment to their range of Console Servers.

All of Cyclades' cables and adapters are compatible with RJ-45 wiring installations as used in data centers today and are designed to fit the standard console ports of servers, network equipment, modems and infrastructure equipment such as HVAC and UPS.

You can select the appropriate adapters from the list provided here or contact Vertiv's sales team for free expert help in selecting the adapters to suit your environment.

Adapters

Cabling

Articoli correlati

Cabling Options Image

Caratteristiche tecniche

Cabling Options
Login dei partner

Lingua & Ubicazione