The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Avocent HMX Manager Software Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Before upgrading, please read the release notes and technical documentation. The upgrade steps must be followed exactly as written. Failure to follow the steps could result in non-functioning units.

HMX Manager

Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager Models are compatible with the firmware upgrade to version 6.0.0.74 or above. If you have both a 4.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-729-xxx) and a 5.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-882-xxx), please contact Avocent Technical Support to get firmware that allows the Managers to work together in a Hub and Spoke configuration.

HMX Transmitter and Receiver

Once HMX transmitter or HMX receiver is upgraded to a .30 version of firmware (either 4.30.0.18 or 6.30.x.x), you cannot downgrade that unit to a “non .30” release. For example, once upgraded to 4.30.0.18 a customer cannot downgrade to 4.0.0.18 or 4.10.0.18.

Latest Releases for Avocent HMX Digital High Performance KVM Switches

RELEASE VERSION AND DATE NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v6.0.0.74
January 20, 2017

Release Notes HMX-MGM_V6.0.0.74.zip
MD5 Checksum

 

Previous Releases for Avocent HMX Digital High Performance KVM Switches

PRODUCT NOTES RELEASE VERSION AND DATE SOFTWARE DOWNLOAD

v6.0.0.69
December 4, 2015

Release Notes HMX_Mgr_6.0.0.69.zip

v6.0.0.63
November 13, 2014

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.63

v6.0.0.57
August 15, 2014

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.57

v6.0.0.48
May 30, 2013

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.48

v4.0.0.10
July 26, 2010

Release Notes HMX-Manager_bin_v_4.0.0.10
HMX-Manager_bin_v_pgsql-8.4.0.0

v2.0.0.5532
November 7, 2008

Release Notes HMX-Manager_bin_v_2.2.0.5532

v2.0.0.5430
May 30, 2008

Release Notes HMX-Manager_bin_v_2.0.0.5430
HMX-Manager_bin.MD5_v_2.0.0.5430

v1.0.3.5251
February 1, 2008

  HMX-Manager_bin
HMX-Manager_bin.MD5

v1.0.2.5110
November 2, 2007

Release Notes HMX-Manager-1.0.2.5110.bin
HMX-Manager-1.0.2.5110.bin.MD5

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione