La proliferazione dell’AI e la domanda incessante ed esplosiva di cloud computing stanno costringendo a una rapida e profonda riprogettazione dei laboratori dell’innovazione del settore.

Sbloccare il potenziale dell’AI
L’intelligenza artificiale sta già trasformando il modo in cui lavoriamo, apprendiamo e innoviamo. Trovare i suoi limiti significa ripensare come alimentiamo e raffreddiamo le strutture hyperscale.
Gestione dei consumi e dei costi energetici
Le densità medie dei rack raggiungeranno i 50 kW entro il 2027 e molti server AI stanno superando questo numero oggi. L’alimentazione di questi rack senza sovradimensionare la rete o i profitti richiede un nuovo modo di pensare alle fonti di energia e alle architetture di alimentazione non tradizionali.
Scalabilità rapida per soddisfare la domanda
Soddisfare la domanda incessante di AI e altre applicazioni avanzate significa aggiungere capacità rapidamente ed efficientemente, eliminando sprechi e ritardi costosi. La capacità di crescere quando, dove e come serve distingue i vincitori dagli altri.
Il vantaggio di Vertiv
Vertiv risolve le sfide più complesse e impegnative affrontate dai provider cloud di oggi con il portfolio più ampio e diversificato di soluzioni hyperscale all’avanguardia.

Maggiore efficienza energetica1

.
Tempi di implementazione più rapidi2

Risparmio sul TCO3
1. Fino al 20% di consumo annuo di energia per il raffreddamento in meno con i chiller Vertiv™ Liebert® AFC rispetto a soluzioni a vite fisse tradizionali.
2. Fino al 50% di implementazione più rapida con Vertiv MegaMod rispetto alla costruzione in loco.
3. Confronto tra moduli e costruzione tradizionale. Percentuali basate su stime gestionali, case study e dati disponibili al pubblico.
Trova la tua soluzione hyperscale e cloud
Infrastruttura AI olistica
Supporta l’intero spettro di carichi di lavoro AI e semplifica l’aggiornamento AI con soluzioni integrate e pre-ingegnerizzate.
Gestione energetica lungo tutta la catena di alimentazione
Scala rapidamente per soddisfare la crescente domanda energetica.
Gamma completa di soluzioni di raffreddamento ad alta densità
Soluzioni configurabili come raffreddamento ad aria, liquido o ibrido e convertibili in loco secondo le necessità.
Ripensa la roadmap per l’adozione dell’AI
Per supportare la crescente domanda di AI sono necessari nuovi approcci all’infrastruttura e alle operazioni hyperscale. Questo e-book individua gli imperativi per aiutare provider cloud e hyperscaler ad allineare infrastruttura e strategie operative alle esigenze dell’AI.
Approfondire
Alimentare il cloud: è ora di portare la tua energia?
Scopri come BYOP può ridurre la dipendenza dalla rete e l’impronta di carbonio, ottimizzando l’efficienza operativa.
Data center vision 2030: How AI is redefining data center infrastructure
Esplora come l’AI e il calcolo accelerato stanno plasmando potenza, raffreddamento e servizi chiave per supportare i carichi e l’infrastruttura AI.
Energia sempre disponibile: integrare un BESS nella strategia di microgrid
Scopri come utilizzare un sistema di accumulo energetico a batteria e una microgrid come fonte energetica sempre attiva e flusso di entrate supplementare.
Hai bisogno di aiuto per scegliere una soluzione hyperscale e cloud?
Compila il modulo che segue e ti risponderemo al più presto.