The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Scegli la tua soluzione rack integrata

CONTATTA VERTIV

Rack Premier 42U Capacità 6kVA Per uso commerciale e ufficio

Design di riferimento n. 33

Visualizza PDF

Rack Enhanced 42U per uso commerciale e ufficio Capacità 1500VA

Design di riferimento n. 32

Visualizza PDF

Rack Essential 42U per uso commerciale e ufficio Capacità 1500VA

Design di riferimento n. 31

Visualizza PDF

La soluzione integrata include (QTY - Riepilogo del prodotto (SKU) 1 Sistema rack (VRCS3350-230VSU)
1 Gestione di cavi e portata aria (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 Scheda COMM UPS (RDU101)
1 Gestione IT (AV3216, ACS8016SAC-404)
1 Garanzia e assistenza (PS-VRCS-ST85-SCU)
1 Garanzia e assistenza (PS-VRCS-INST85-SP)
1 Garanzia e assistenza (RUPS-PA5-007)
1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Rack (VR3100)
1 Gestione di cavi e portata aria (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EDGE-1500IRM1U)
1 Scheda COMM UPS IS-UNITY-SNMPMbr>1 Rack PDU (VP8858)
1 Rack (VR3100)
1 UPS (EDGE-1500IRM1U)
Riepilogo
Potenza 6 kVA/6 kW 1500 VA/1500 W 500 VA/450 W
Rack 42U x 800 mm x 1200 mm (A x L x P) 42U x 600 mm x 1100 mm (A x L x P) 15U x 600 mm x 900 mm (A x L x P)
Protezione dell'alimentazione UPS doppia conversione online UPS Line Interactive UPS Line Interactive
Ridondanza N N N
Distribuzione dell'alimentazione Switched Outlet Level Monitoring EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, verticale, (20) IEC C13 con blocco, (4) IEC C19 con blocco Prese di uscita dell’UPS - 6 x IEC320 C13 IEC C19 con blocco Prese di uscita dell’UPS - 6 x IEC320 C13
Raffreddamento Unità di raffreddamento integrata da 3,5 kW Aggiornamento opzionale Aggiornamento opzionale
Compartimentazione Pannelli di copertura Pannelli di copertura Aggiornamento opzionale
Monitoraggio Incluso Incluso Aggiornamento opzionale
Servizi Incluso Aggiornamento opzionale Aggiornamento opzionale
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Software Incluso Aggiornamento opzionale Aggiornamento opzionale
Login dei partner

Lingua & Ubicazione