The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Vertiv™ CoolChip CDU600

Progettata per supportare il raffreddamento a liquido in ambienti ad alta densità, Vertiv™ CoolChip CDU 600 è adatta per applicazioni di raffreddamento diretto su chip e porte posteriori per offrire un’implementazione facile ed economica in qualsiasi data center. Vertiv CoolChip CDU utilizza un design a scambio termico liquido-liquido che consente di sfruttare i vantaggi dei server raffreddati a liquido per supportare in modo più efficiente densità di rack più elevate mantenendo condizioni di sistema ottimali.

Ottieni la brochure ottenere la scheda tecnica
Vantaggi principali
  • SOLUZIONE DI RAFFREDDAMENTO FLESSIBILE: implementazioni versatili tramite molteplici architetture e design di sistema.
  • GESTIONE DI CARICHI AD ALTA DENSITÀ: capacità di raffreddamento direct-to-chip e RDHx per rack ad alta densità.
  • RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ: risparmio grazie ad alta efficienza e capacità di raffreddamento ad alta densità.
  • TRANQUILLITÀ OPERATIVA: pompe ridondanti, filtrazione integrata e comunicazione tra unità.
  • IMPLEMENTAZIONE RAPIDA: installazione veloce in qualsiasi ambiente data center con configurazione in-row o perimetral
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Dettaglio e Ingrosso

Vantaggi

  • MAGGIORE EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ: maggiore efficienza e opzioni di ridondanza per ambienti ad alta densità.
  • PROTEZIONE DELLA RETE LIQUIDA SECONDARIA: grazie alla rigorosa compatibilità dei materiali bagnati
  • FACILE IMPLEMENTAZIONE: progettato in modo intuitivo per una facile installazione.
  • DESIGN FLESSIBILE: si adatta a qualsiasi struttura con diverse configurazioni di raffreddamento.
  • FUNZIONALITÀ COMPLETE: controller integrato progettato per una facile implementazione e supporto al rilevamento perdite.
  • SUPPORTO IMMEDIATO: assistenza leader nel settore con installazione locale e manutenzione in giornata.

Caratteristiche

  • INGOMBRO COMPATTO: consente installazioni in-row.
  • FILTRO 50 MICRON INTEGRATO: mantiene l’acqua di alimentazione priva di contaminanti per proteggere l’integrità e le prestazioni dei server.
  • CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA: elimina lo shock termico per CPU e GPU dei server.
  • MONITORAGGIO INTELLIGENTE DEL FLUSSO CON FUNZIONI DI ALLARME: aiuta a mantenere prestazioni ed efficienza del sistema.
  • PUNTI DI RIEMPIMENTO E SCARICO FACILMENTE ACCESSIBILI: semplificano la manutenzione.
  • INNOVATIVO DESIGN IN ACCIAIO INOSSIDABILE E GIUNTI IGIENICI: garantiscono l’integrità della rete del fluido secondario.

Passa alla tecnologia di raffreddamento a liquido ad alta efficienza con Vertiv™ CoolChip CDU (nuova generazione della famiglia Vertiv™ Liebert® XDU). Dagli ambienti hyperscale e di colocation alle applicazioni edge, Vertiv CoolChip CDU offre implementazioni flessibili per scambiatori di calore a porta posteriore o raffreddamento a liquido a contatto diretto. Consente opzioni di installazione in-rack, a fine fila o perimetrali. Distribuisci facilmente il fluido refrigerante per gestire in modo efficiente installazioni ad alta densità con scambio termico liquido-liquido fino a 100 kW, 450 kW, 600 kW o 1,350 kW e scambio liquido-aria fino a 70kW. Grazie al controllo preciso della temperatura, questa unità può eliminare lo shock termico. Garantisce operazioni affidabili con pompe ridondanti e doppia alimentazione, oltre alla tranquillità data dal monitoraggio remoto e dalle funzionalità di comunicazione.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione