The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv UXCT Cell Temperature Monitor

Monitors individual cell or jar temperatures to assist in detection of a thermal runaway event

Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Power Generation
  • Telecom
Garanzia: One Year Limited Warranty from Startup Against Defects in Material and Workmanship with limitations related to ship date and storage requirements

The Universal Xplorer Cell Temperature Monitor uses individual temperature sensors that continuously monitor cell temperatures. User defined thresholds can be established for high/low temperatures and thermal runaway parameters such as temperature deviations for cell to cell or cell to ambient for analysis.

The UXCT has a maximum of 240 cell temperature measurements and 4 ambient temperature measurements (standalone configurations only)

Vantaggi

Assist in complicance to IFC 608.3 
Reduces the risk of damage to equipment, property and personnel
Identifies defective battery cells for replacement

Caratteristiche

Continual real time scanning of Individual Cell Temperature
and Ambient temperatures (on standalone models)
Form C contact for parameter and thermal runaway
Isolated RS-485 interface for UXBM-50 and UXIM battery monitor integration
Compact 1U, 19" enclosure
USB connectivity for PC to allow real time data viewing, configuration and data extraction
Local status indicators and alarm reset
Maintenance override – global disable of all alarms
Maximum of 240 cell temperature measurements
Up to 4 ambient temperature measurements (model dependent) 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Aree prodotti di interesse: Monitoraggio

Domande più frequenti

D
How are alarms and information from the UXCT module presented?
R
The UXCT module connects to a system that monitors the relays or to a BMS via Modbus.
D
How many strings can be monitored with each UXCT module?
R
Each Integrated UXCT Module can monitor one battery string. The UXCT is powered from and communicates with the Alber main module. Standalone UXCT modules can monitor multiple battery strings, up to 240 cells per UXCT module.
D
What is the International Fire Code (IFC) 608.3?
R
IFC 608.3 is a regulation requiring VRLA battery systems be provided with a device or method to detect, control and preclude a thermal runaway event.
D
What is thermal runaway?
R
Thermal runaway occurs when the temperature of a cell increases in an uncontrolled manner. Essentially, the internal heat generated during charging exceeds the rate at which the heat can be dissipated through the battery case into the environment. Thermal runaway is more common in VRLA batteries.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione