The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A, sistema di raffreddamento split a parete per piccoli locali IT, 7.0 kW

Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A è una soluzione di raffreddamento a sistema split a montaggio a parete progettata per piccoli locali tecnici, sale server e applicazioni di edge computing. Questa affidabile apparecchiatura per la gestione termica IT fornisce raffreddamento dedicato di 7.0kW anche in condizioni estreme e senza la necessità di canalizzazioni d’aria, riducendo il rischio di surriscaldamento e guasti alle apparecchiature. Occupando zero spazio a pavimento e utilizzando un refrigerante a basso GWP, questa unità compatta soddisfa le esigenze costanti di raffreddamento dei data center e di efficienza energetica dovute all’aumento dei carichi, ed è scalabile per garantire ridondanza.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • IDEALE PER CARICHI ELEVATI: Occupa zero spazio a pavimento offrendo 7.0 kW di raffreddamento dedicato per data center, gestendo efficacemente l’aumento dei carichi.
  • COSTI OPERATIVI RIDOTTI: Grazie a compressori a velocità variabile e ventilatori EC, migliora l’efficienza energetica e contribuisce a ridurre i costi operativi.
  • CONTROLLO DELLA TEMPERATURA COSTANTE: Dispone di valori di flusso d’aria superiori rispetto ai sistemi di climatizzazione tradizionali, riducendo i punti caldi e garantendo una temperatura stabile negli ambienti critici.
  • MONITORAGGIO E CONTROLLO INTELLIGENTI: Migliora le condizioni termiche e l’affidabilità del sistema grazie al monitoraggio remoto e ai controlli intelligenti integrati Vertiv.
  • RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE: Utilizza R-32, un refrigerante con basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), contribuendo a ridurre l’impronta di carbonio e migliorare l’efficienza energetica.
  • Particolarmente adatto per:
    • Bancario, Finanziario e Assicurativo
    • Broadcast ed Entertainment
    • Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
    • Costruzioni e ingegneria
    • Istruzione
    • Amministrazione pubblica
    • Sanità
    • Produzione
    • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
    • Nucleare
    • Petrolio e Gas
    • Generazione di elettricità
    • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
    • Servizi professionali
    • Dettaglio e Ingrosso
    • Telecomunicazioni
    • Trasporti
    Garanzia: This product comes with an 18-month warranty from the product shipment date. Product shipment date is determined only from the bill of lading.

    Vantaggi

  • OPZIONI DI INSTALLAZIONE FLESSIBILI: Offre la possibilità di installazione dell’unità condensante sia interna che esterna, garantendo maggiore flessibilità di implementazione.
  • IMPLEMENTAZIONE RAPIDA E SCALABILITÀ RIDONDANTE: È progettato per soddisfare la crescita delle esigenze delle apparecchiature e può essere scalato per garantire ridondanza.
  • CONNESSIONE MULTIUNITÀ: Consente il funzionamento coordinato tra più unità per il controllo attivo standby lead/lag.
  • Caratteristiche

  • ALTO SENSIBLE HEAT RATIO (SHR): Ha un SHR ≥ 0.9 che offre una rimozione mirata del calore IT per un raffreddamento ottimale e prestazioni migliorate.
  • CAPACITÀ AFFIDABILE: Fornisce 7.0kW di raffreddamento dedicato per soddisfare i requisiti di raffreddamento del data center.
  • DISSIPAZIONE DEL CALORE APPROVATA PER PLENUM: Consente la dissipazione del calore all’esterno in un intervallo da -35°C a 48°C, permettendo un’installazione sicura e un raffreddamento efficace in un’ampia gamma di ambienti operativi, inclusi gli spazi plenum.
  • Vertiv™ CoolPhase Wall è un sistema split a parete che fornisce un raffreddamento dedicato da 3,5 kW a 11 kW per supportare l’aumento dei carichi delle apparecchiature in piccole sale tecniche, sale server e applicazioni di edge computing. Grazie alla sua capacità di dissipazione del calore, offre un raffreddamento efficace in ambienti diversificati. Dotato di funzionalità di monitoraggio remoto e di controlli intelligenti Vertiv™, ottimizza inoltre la gestione termica delle apparecchiature critiche. Supportando un controllo costante della temperatura, migliora l’affidabilità del sistema anche in condizioni estreme.

    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A, sistema di raffreddamento split a parete per piccoli locali IT, 7.0 kW
    Technical Specifications
    Potenza nominale totale kBtuh [kW]
    24,000 BTUH (7kW)
    Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
    21,600 BTUH (6033, kW)
    Portata d'aria nominale [CFM, mc/h]
    1,300 CFM
    Potenza totale
    24,000 BTUH (7.0kW)
    Potenza sensibile netta
    21,600 BTUH (6033, kW)
    Tensione in ingresso (V/fase/frequenza in Hz)
    208–230V / 1Ph / 50–60Hz
    Portata aria nominale
    1,300 CFM
    Controlli e monitoraggio
    Controller Vertiv™ Liebert® iCOM™ Edge, avvio automatico, monitoraggio remoto tramite HTTP, SNMP e Modbus
    Componenti fondamentali
    R-32 Refrigerante, display touchscreen, allarmi, monitoraggio remoto
    Espulsione del calore disponibile
    Da -4°F a 118°F (standard), da -31°F a 118°F (bassa temperatura ambiente)
    Physical Characteristics
    Altezza (in / mm)
    19.29in
    Altezza (in / mm)
    490mm
    Larghezza (in / mm)
    49.8in
    Larghezza (in / mm)
    1265mm
    Profondità (in / mm)
    15.35
    Profondità (in / mm)
    390mm

    Trova il tuo contatto di zona

    Contatti di supporto prodotti
    Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    +1 844 841 2665
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Aree prodotti di interesse: Thermal Management
    Login dei partner

    Lingua & Ubicazione