The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert CRV

A self-contained data center cooling unit that is ideally suited and designed for cooling server rack cabinets in small and medium data centers. Liebert CRV features Liebert iCOM and PACC controls and a digital scroll compressor, for high reliability and optimized data center heat management.​​​​​

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare

Caratteristiche

Flexibility
Horizontal airflow cooling design is suitable for non-raised or raised floors.
Adjustable airflow baffles maximize cooling to rack equipment, allowing the system to be positioned within the row or at the end of the row.
Air, water, glycol, and chilled water systems available.
Caster mounted for easy placement.
Multiple units communicate with each other to improve system performance and reduce energy consumption.
Can be used with Liebert SmartAisleâ„¢ containment system.  
 
Lowest Total Cost of Ownership
 Designed for higher return air tempurature to maximize cooling capacity and increase efficiency.
Only front and back access required, resulting in minimized installation and service time.
Digital Scroll compressor and varialbe speed EC fans operate efficienctly to reduce energy consumption and provide longer component life.
Compact cabinet minimizes floor space requirements.
 
High Availability    
Self-adapts to changing conditions to provide 24/7 precision environmental control: cooling, humidity control and air filtration.
Liebert iCOM control provides alerts for preventive maintenance before issues occur.
Varialbe capacity Digital Scroll compressor adapts to load and eliminates compressor cycling, greatly increasing compressor life.
 
Ideal Applications    
Small to medium-sized data centers
    - From 2 to 24 racks
    - Optimal for cold/hot aisle configurations
Heat density up to 10kW/rack without containment. 
Raised and  non-raised floors.
Rooms with a low ceiling where air cannot be ducted.
SmartAisle containment system.
Spot cooling in large data centers. 
 
Brochure e schede tecniche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione