The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Transmission Enclosure

An integrated outdoor solution that designed to ensure environmental stability for sophisticated electronic equipment, and provide years of trouble-free service wherever the outdoor enclosure is deployed.

Particolarmente adatto per:
  • Telecom
Garanzia: * subject to change according to user customized requirements

Vantaggi

Global Vertiv organization with all its capabilities ensures smooth project coordination
Product breath and platform based product portfolio of Vertiv ensure all the flexibility required
Factory assembly and testing, in Vertiv´s global network of manufacturing facilities, safeguard both quality and on-time delivery
Vast sources and local presence of Vertiv is there to support the products, today and in the future

Caratteristiche

High protection class design, IP55 offers a quick and convenient road to a protected environment with climate control, for the vital electronics under severe outdoor environment
One-stop solution to customer specific requirements on material options, size, power capacity, battery backup time, climate control, burglar protection, accessories, etc
Integrate with Netsure™ high efficiency power supply system which the power capacity can be expanded up to 600A
Climate control solutions - heat exchangers, air conditioners, thermoelectric coolers, and venting options to solve equipment heat dissipation and environmental demands
Convenient maintenance with full front-access and bottom cable access.
Earth quake protection according to Telcordia norm zone 4 is met with optional racks, installation methods

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione