Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
Gli UPS Vertiv PowerUPS Line Interactive offrono prestazioni affidabili in un design elegante, garantendo backup batteria e protezione contro le sovratensioni per tutti i tuoi dispositivi elettronici. Con un massimo di sei uscite di backup a batteria, Vertiv™ PowerUPS 200 offre la flessibilità di alimentare e proteggere più dispositivi contemporaneamente, inclusi computer, console di gioco, workstation, apparecchiature POS, reti wireless, sistemi di videosorveglianza e molto altro. Con una garanzia standard 3di anni, Vertiv™ PowerUPS 200 combina funzionalità e design moderno, offrendo una protezione energetica affidabile pensata per soddisfare le tue esigenze.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Personale informatico
- Generazione di elettricità
- Servizi professionali
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
Gli UPS Vertiv PowerUPS Line Interactive offrono prestazioni affidabili in un design elegante, garantendo backup batteria e protezione contro le sovratensioni per tutti i tuoi dispositivi elettronici. Con un massimo di sei uscite di backup a batteria, Vertiv™ PowerUPS 200 offre la flessibilità di alimentare e proteggere più dispositivi contemporaneamente, inclusi computer, console di gioco, workstation, apparecchiature POS, reti wireless, sistemi di videosorveglianza e molto altro. Con una garanzia standard 3di anni, Vertiv™ PowerUPS 200 combina funzionalità e design moderno, offrendo una protezione energetica affidabile pensata per soddisfare le tue esigenze.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Personale informatico
- Generazione di elettricità
- Servizi professionali
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
Vantaggi
- Opzioni di capacità flessibili. Scegli tra i modelli da 1000VA o 1600VA per soddisfare i requisiti di potenza e autonomia dei dispositivi collegati.
- Regolazione automatica della tensione (AVR). Stabilizza la tensione in uscita durante le fluttuazioni, prolunga la durata delle batterie e fornisce alimentazione pulita a tutti i dispositivi collegati.
- Configurazioni prese IEC e Schuko. Scegli tra configurazioni di prese IEC o Schuko.
- Fino a 8 prese. Disponibile con da 4 a 8 prese con backup a batteria e protezione da sovratensioni per tutti i dispositivi critici.
- Batterie sostituibili dall’utente. Sostituisci rapidamente e in sicurezza le batterie per prolungare la vita dell’UPS.
- Schermo LCD a colori. Monitora autonomia e carico tramite uno schermo LCD a colori con interfaccia grafica intuitiva.
- Protezione da sovratensioni per linea dati. Protegge le apparecchiature dalle sovratensioni che viaggiano attraverso i cavi di rete.
- Gestione degli allarmi. Un pulsante dedicato consente di silenziare rapidamente gli allarmi.
- Garanzia di 3 anni. Copertura completa dell’unità, batteria inclusa, con sostituzione anticipata senza complicazioni.
- Software di gestione gratuito. Vertiv™ Power Assist spegne in modo sicuro i dispositivi durante le interruzioni di corrente. È facile da installare e aiuta a proteggere da perdita di dati e danni alle apparecchiature.
- Equipment Protection Plan (EPP). Il piano di protezione delle apparecchiature prevede il rimborso o la sostituzione dei dispositivi danneggiati da sovratensioni mentre sono collegati al tuo Vertiv™ PowerUPS 200 Essential.
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.