The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

PSA6E-1600IT-SCH

Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E-1600IT-SCH è un UPS 230VAC conveniente e affidabile con uscite 5 Schuko, AVR e una garanzia di due anni. È un sistema di protezione dell'alimentazione di base, intuitivo e immediato, con indicatori dell'autonomia a LED, batterie sostituibili dall'utente e un pulsante di silenziamento dedicato per silenziare gli allarmi. È anche provvisto di Vertiv Power Assist, il software di gestione gratuito di Vertiv, per spegnere in modo sicuro le apparecchiature collegate e proteggerle da danni e perdite di dati in caso di interruzioni.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
  • 600 a 2200 VA
  • Regolazione automatica della tensione (AVR, Automatic Voltage Regulation)
  • 4 alle uscite di backup delle 6 batterie e protette da sovratensioni (disponibili nei modelli IEC e Schuko)
  • Batterie sostituibili dall'utente per prolungare la durata dell'UPS
  • Indicatori LED di runtime per visualizzare rapidamente la capacità residua della batteria
  • 2- anni di garanzia standard e piano di protezione delle apparecchiature (EPP) incluso
  • Particolarmente adatto per:
    • Banking
    • Financial and Insurance
    • Broadcast and Entertainment
    • Data Center/Colocation/Hosting
    • Education
    • Government
    • Healthcare
    • IT Personnel
    • Power Generation
    • Professional Services
    • Retail and Wholesale
    • Telecom
    Garanzia: 2- anni di garanzia standard e incluso il Piano di protezione delle apparecchiature (EPP)
    • 600VA – 2200VA

      Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

    • Automatic Voltage Regulation (AVR)

      When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

    • 4 to 6 outlets

      4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.

    • Runtime LED Indicator

      Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.

    • 2-Year Warranty

      No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.

    • User-replaceable batteries

      User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.

    • Dataline surge protection

      Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.

    • Alarm management

      A dedicated mute button for quickly silencing alarms.

    • Free Management Software

      Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.

    • Equipment Protection Plan (EPP)

      Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.

    Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series è un UPS 230VAC affidabile che offre una protezione di base dell’alimentazione per più dispositivi contemporaneamente. Dispone di AVR per stabilizzare la potenza in uscita e prolungare la durata della batteria, di una garanzia di due anni per la massima tranquillità a lungo termine e di porte di protezione dalle sovratensioni della linea dati per la protezione delle apparecchiature da sovratensioni che attraversano i cavi di rete. È anche più facile da usare che mai con luci LED di autonomia, batterie sostituibili dall'utente e un pulsante di silenziamento degli allarmi dedicato.

    PSA6E-1600IT-SCH
    Product Overview
    Potenza nominale
    1600 VA/925 W
    Intervallo tensione d'ingresso
    Nominale: 220-240 VAC; max: 140-290 VAC
    Intervallo tensione di uscita
    Su rete: 220-240 VAC (Nominale); 195-255 VAC (Max) Su batteria: 230 VAC (Nominale); 230 +/- 10 VAC (Max)
    Peso (libbre / kg)
    27.6 lbs
    Peso (libbre / kg)
    12.5 kg
    Altezza (in / mm)
    7.68 in
    Altezza (in / mm)
    195 mm
    Larghezza (in / mm)
    5.71 in
    Larghezza (in / mm)
    145 mm
    Profondità (in / mm)
    15.75 in
    Profondità (in / mm)
    400 mm

    Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

    Trova il tuo contatto di zona

    Contatti di supporto prodotti
    Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
    Login dei partner

    Lingua & Ubicazione