PSA6E-1000IT-SCH
Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E-1000IT-SCH è un UPS 230VAC conveniente e affidabile con uscite 4 Schuko, AVR e una garanzia di due anni. È un sistema di protezione dell'alimentazione di base, intuitivo e immediato, con indicatori dell'autonomia a LED, batterie sostituibili dall'utente e un pulsante di silenziamento dedicato per silenziare gli allarmi. È anche provvisto di Vertiv Power Assist, il software di gestione gratuito di Vertiv, per spegnere in modo sicuro le apparecchiature collegate e proteggerle da danni e perdite di dati in caso di interruzioni.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
PSA6E-1000IT-SCH
Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E-1000IT-SCH è un UPS 230VAC conveniente e affidabile con uscite 4 Schuko, AVR e una garanzia di due anni. È un sistema di protezione dell'alimentazione di base, intuitivo e immediato, con indicatori dell'autonomia a LED, batterie sostituibili dall'utente e un pulsante di silenziamento dedicato per silenziare gli allarmi. È anche provvisto di Vertiv Power Assist, il software di gestione gratuito di Vertiv, per spegnere in modo sicuro le apparecchiature collegate e proteggerle da danni e perdite di dati in caso di interruzioni.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
-
600VA – 2200VA
Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.
-
Automatic Voltage Regulation (AVR)
When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.
-
4 to 6 outlets
4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.
-
Runtime LED Indicator
Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.
-
2-Year Warranty
No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.
-
User-replaceable batteries
User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.
-
Dataline surge protection
Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.
-
Alarm management
A dedicated mute button for quickly silencing alarms.
-
Free Management Software
Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.
-
Equipment Protection Plan (EPP)
Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.
Specifiche
Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series è un UPS 230VAC affidabile che offre una protezione di base dell’alimentazione per più dispositivi contemporaneamente. Dispone di AVR per stabilizzare la potenza in uscita e prolungare la durata della batteria, di una garanzia di due anni per la massima tranquillità a lungo termine e di porte di protezione dalle sovratensioni della linea dati per la protezione delle apparecchiature da sovratensioni che attraversano i cavi di rete. È anche più facile da usare che mai con luci LED di autonomia, batterie sostituibili dall'utente e un pulsante di silenziamento degli allarmi dedicato.
- Product Overview
- Potenza nominale
- 1000 VA/525 W
- Intervallo tensione d'ingresso
- Nominale: 220-240 VAC; max: 140-290 VAC
- Intervallo tensione di uscita
- In servizio: 220-240 VAC (Nominale); 195-255 VAC (Max) Su batteria: 230 VAC (Nominale); 230 +/- 10 VAC (Max)
- Peso (libbre / kg)
- 13.7 lbs
- Peso (libbre / kg)
- 6.2 kg
- Altezza (in / mm)
- 7.1 in
- Altezza (in / mm)
- 180 mm
- Larghezza (in / mm)
- 4.72 in
- Larghezza (in / mm)
- 120 mm
- Profondità (in / mm)
- 13.98 in
- Profondità (in / mm)
- 355 mm
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.