The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

UU30009L

Vertiv PowerIT VP7UU0A0 è un’unità di distribuzione dell’alimentazione verticale in rack con un ingresso universale che supporta configurazioni di alimentazione AC comuni. Dispone di (30) uscite U-Lock C13 e (6) prese U-Lock C19 che forniscono una potenza di 11kW. Questa unità è in grado di accogliere potenze di ingresso che vanno da 16A-48A e da 208V-415V in configurazioni monofase e trifase. Aiuta a semplificare il processo di approvvigionamento delle Rack PDU, poiché gli utenti possono utilizzare un unico modello per lavorare con diverse fonti di alimentazione. Per definire la configurazione dell’alimentazione in ingresso, scegliere il cavo lato struttura giusto (venduto separatamente) per installare Vertiv PowerIT UPDU nel sistema di rete. Le uscite U-Lock brevettate Vertiv aiutano a proteggere i collegamenti delle spine e a ridurre il rischio di tempi di inattività causati dalla disconnessione accidentale del cavo.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Vantaggi principali
PDU UNIVERSALE: Vertiv PowerIT VP7UU0A0 aiuta a semplificare il processo di approvvigionamento delle Rack PDU, poiché gli utenti possono utilizzare un modello singolo per lavorare con diverse fonti di alimentazione. Supporta la potenza in ingresso di 16A-48A e 208V-415V in configurazione 1Phase e 3Phase. IMD DI NUOVA GENERAZIONE: Visualizza facilmente i tuoi dati con l’LCD ad alto contrasto 128x128. L’unità è dotata di un sensore interno che regola in modo intelligente l’orientamento in base all’installazione orizzontale o verticale. PROTEZIONE DEI DATI: La maggiore sicurezza aiuta a proteggere i dati e le operazioni. È dotato di un avvio sicuro che utilizza un ancoraggio di fiducia basato su hardware. L’unità è dotata di una porta di condivisione dell’alimentazione ridondante che collega due IMD nel rack e fornisce alimentazione di backup. Doppia omologazione (UL/CE) e conformità TAA: Questa rPDU Monitored Vertiv PowerIT dispone di doppia omologazione (UL/CE), conformità TAA e certificazione RoHS. Questo contribuisce a garantire un processo di selezione, approvvigionamento e implementazione più agevole per i governi federali, statali e locali. SOLUZIONI TESTATE AL 100%: Tutte le rPDU Vertiv PowerIT sono testate singolarmente per verificarne funzionalità e affidabilità. L’unità comprende una garanzia di tre anni che può essere estesa a cinque se registrata entro 120 giorni dall’acquisto.
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Garanzia: Le Vertiv Geist UPDU sono coperte da una garanzia standard di 3 anni che si può prolungare automaticamente fino a 5 anni registrando il prodotto entro 120 giorni dall’acquisto.

Vantaggi

MIGLIORATA SICUREZZA: Include miglioramenti della sicurezza che prevedono un avvio sicuro utilizzando un ancoraggio di fiducia basato su hardware per garantire la protezione dei dati e delle operazioni. CERTIFICATO NEL SETTORE (UL, CE, TAA, RoHS): Ogni PDU montata su rack è certificata Dual Listed (UL/CE), conforme a TAA e RoHS. Viene sottoposto a test individuali di funzionalità e affidabilità per garantire che la rete sia alimentata da una striscia di alimentazione intelligente affidabile. L’unità è dotata di una garanzia di 3 anni che può essere estesa a 5 anni se registrata entro 120 giorni dall’acquisto.

Caratteristiche

RIDUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE: Il dispositivo di monitoraggio intercambiabile di nuova generazione è dotato di una porta di condivisione dell’alimentazione ridondante che consente agli utenti di collegare due IMD nel rack e fornire alimentazione di backup all’IMD in caso di interruzione dell’alimentazione. DISPLAY AD ALTA VISIBILITÀ: Questa smart PDU è integrata con l’IMD rPDU di nuova generazione che visualizza i dati di alimentazione tramite il suo LCD ad alta visibilità 128x128. È dotato di un sensore interno che regola in modo intelligente l’orientamento in base all’installazione orizzontale o verticale.

Le Vertiv PowerIT UPDU sono disponibili con potenza massima di 11 kW e 22 kW, per installazione in verticale o in orizzontale e con varie combinazioni di prese e opzioni di monitoraggio. Per visualizzare l’elenco completo dei modelli disponibili, visitare la pagina rPDU Finder.

UU30009L
Product Overview
Capacità
11kW max
Intervallo tensione d'ingresso
Defined by FSC
Intervallo tensione di uscita
Defined by FSC
Opzioni di uscita
30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
Ubicazione
Rack
Power Description
Frequency
50/60Hz
Operational Conditions
Temperatura di esercizio
60C
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
27
Larghezza (in / mm)
2
Profondità (in / mm)
2.6
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Login dei partner

Lingua & Ubicazione