The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv PowerIT Monitored Rack PDU

I Vertiv PowerIT Monitored rPDU offrono una panoramica completa sull’uso energetico, sia a livello di rack sia tramite accesso remoto, continuando nel contempo a fornire un’affidabile distribuzione dell’alimentazione alle apparecchiature IT di vitale importanza. I Monitored rPDU sono disponibili con diverse configurazioni elettriche e di presa.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Produzione
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
  • Servizi professionali
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
Garanzia: Vertiv PowerIT rPDU sono coperti da una garanzia standard di 3 anni, che può essere estesa automaticamente e gratuitamente a 5 anni, se il prodotto viene registrato entro 120 giorni dall’acquisto.

Il PDU monitorato offre in tempo reale criteri di valutazione del consumo energetico e invia e-mail di allarme SNMP per tensione, potenza reale, potenza apparente, fattore di potenza, amperaggio e chilowattora al rack e tramite un’interfaccia web sicura. Il PDU fornisce importanti informazioni, consentendo all’utente di bilanciare i carichi, valutare i trend di utilizzo dell’energia e garantire i massimi tempi di funzionamento.

Panoramica delle specifiche del modello
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP4G7006
11.5kW (208V)   240V   240V   Hardwire: L1, L2/N, G            

Vantaggi

La distribuzione affidabile dell’alimentazione con opzioni di monitoraggio dell’alimentazione locale e remoto offre il rapido accesso a informazioni sull’uso energetico essenziali per valutare i trend di utilizzo dell’energia e massimizzare i tempi di funzionamento. Le funzionalità di monitoraggio ambientale garantiscono che gli utenti abbiano a disposizione dati sulle infrastrutture critiche per prevenire guasti alle apparecchiature e tempi di inattività dovuti alle condizioni climatiche. Aggiorna in modo immediato il tuo dispositivo di monitoraggio hot-swap per sfruttare le nuove tecnologie e affrontare il mutare delle esigenze aziendali senza dover sostituire intere prese multiple. Semplifica il bilanciamento di fase e circuito con prese caratterizzate da codici a colori. Monitora il consumo energetico a livello di uscita per una vista dettagliata della distribuzione dell’alimentazione ad apparecchiature specifiche con l’opzione livello di uscita. Raccogli dati completi sull’alimentazione, per averli sempre a portata di mano, utilizzando l’app mobile Vertiv VLC. Ogni unità è sottoposta a test completi sull’affidabilità e la funzionalità per garantire che funzioni come previsto. Garanzia standard di 3 anni, con estensione a 5 anni se il prodotto viene registrato.  

Caratteristiche

Dispositivo di monitoraggio hot-swap e aggiornabile. Monitoraggio dell’alimentazione locale e remoto con una precisione del +/- 1% (Standard ANSI & IEC). VLC (Visible Light Communicationm, Comunicazioni Ottiche con Luce Visibile). Monitoraggio ambientale con l’aggiunta di sensori opzionali. Protezione contro temperature fino a 60°C per ambienti con temperature elevate. Flessibilità per soddisfare un’ampia gamma di requisiti, con diverse configurazioni elettriche e di presa. Installazione facile e veloce in tutti gli armadi e rack standard con staffe di montaggio incluse.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Login dei partner

Lingua & Ubicazione