VP7U60A3
The Vertiv PowerIT Switched Outlet Level Monitored rPDU VP7U60A3 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring and outlet level monitoring and switching, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW of power capacity. This unit allows you to turn off outlets to avoid accidental overloads and remotely power cycle equipment to reboot unresponsive critical IT equipment.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Servizi professionali
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
VP7U60A3
The Vertiv PowerIT Switched Outlet Level Monitored rPDU VP7U60A3 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring and outlet level monitoring and switching, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW of power capacity. This unit allows you to turn off outlets to avoid accidental overloads and remotely power cycle equipment to reboot unresponsive critical IT equipment.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Servizi professionali
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
Il PDU con interruttore offre in tempo reale criteri di valutazione del consumo energetico e invia e-mail di allarme SNMP per tensione, potenza reale, potenza apparente, fattore di potenza, amperaggio e chilowattora al rack tramite un’interfaccia web sicura e il controllo remoto dell’uscita. Il PDU fornisce importanti informazioni, consentendo all’utente di bilanciare i carichi, valutare i trend di utilizzo dell’energia e garantire i massimi tempi di funzionamento.
- Product Overview
- Capacità
- 63A
- Intervallo tensione d'ingresso
- 3P + N + E (IP44)
- Intervallo tensione di uscita
- 240/415V WYE
- Opzioni di uscita
- (24) Combination Outlet C13/C21
- Ubicazione
- Vertical
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 22
- Altezza (in / mm)
- 3.48
- Larghezza (in / mm)
- 17.12
- Profondità (in / mm)
- 12
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.