VP5U60A3
The Vertiv PowerIT Switched Unit Level Monitored VP5U60A3 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring and outlet level switching, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
VP5U60A3
The Vertiv PowerIT Switched Unit Level Monitored VP5U60A3 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring and outlet level switching, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Garanzia: Vertiv™ PowerIT Monitored Rack PDU comes with a standard five-year limited warranty.Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
- Product Overview
- Capacità
- 63A
- Intervallo tensione d'ingresso
- 3P + N + E (IP44)
- Intervallo tensione di uscita
- 240/415V WYE
- Opzioni di uscita
- (24) Combination Outlet C13/C21
- Ubicazione
- Vertical
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 22
- Larghezza (in / mm)
- 2
- Profondità (in / mm)
- 2.6
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.