The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® RXA

Vertiv™ Liebert® RXA è un pannello di alimentazione remota ideale per i data center piccoli e grandi, le server room, gli armadi di rete e le strutture remote, anche per le imprese e le aziende di colocation che hanno specifiche esigenze di distribuzione dei server con un ingombro a terra ridotto. Grazie a caratteristiche come la facilità di installazione e di manutenzione, questo sistema di distribuzione dell’alimentazione è ideale per gli ambienti di supporto edge e le strutture con spazio limitato che richiedono un’alta densità di potenza.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • Reliable uninterrupted power distribution for your IT infrastructure
  • High power density (400 Amps 84 Poles in 0.19 m²; 800 Amps 168 Poles in 0.38 m²)
  • Available in two ratings: 250 Amps or 400 Amps
  • Flexible and scalable panel board; accepts 1, 2, 3, or 4-pole branch circuit breakers with up to 84 poles of available space
  • Hot-swappable panel board system: replace or add a branch circuit in less than 20 seconds while other branches remain live
  • Intelligent oversight with Vertiv™ Liebert® DPM monitoring system
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Dettaglio e Ingrosso
Garanzia: Garanzia limitata di un anno sui difetti di lavorazione e dei materiali

Il pannello di alimentazione remota Vertiv™ Liebert® RXA consente la distribuzione dell’alimentazione in un formato compatto, con il minimo ingombro a terra possibile. È disponibile in quattro diversi blocchi di configurazione. Con l’integrazione del sistema di monitoraggio intelligente dell’alimentazione Liebert® DPM, i responsabili IT, quelli dei data center e quelli dei facility possono avere una panoramica su tutti i circuiti e i consumi, aumentando quindi l’efficienza in termini di costi e di consumo energetico nel data center.

Vantaggi

  • Contribuisce a soddisfare le esigenze di distribuzione dell’alimentazione ad alta densità, consentendo il monitoraggio dei circuiti principali e derivati, con quadri di distribuzione touch-proof e sostituibili a caldo
  • L’ingombro a terra limitato lascia più spazio a disposizione, consente di ridurre i costi operativi e facilita l’espansione flessibile del sistema di distribuzione in futuro
  • Consente di garantire un’alimentazione continua alle applicazioni critiche e di ridurre drasticamente i costi di certificazione; soluzione ideale per i tecnici dei data center, risparmiando tempo nella pianificazione e negli schemi con una soluzione completamente preconfigurata, certificata e collaudata
  • Le numerose opzioni di configurazione aiutano a ottimizzare lo spazio del data center: due, tre o quattro unità possono essere installate in un cluster a ingombro ridotto
  • Liebert™ DPM, il sistema integrato di misurazione, fornisce una panoramica in tempo reale della capacità elettrica e del consumo energetico su circuiti di comando e di alimentazione, emettendo segnalazioni visive e acustiche al raggiungimento delle soglie, contribuendo a evitare i tempi di inattività

Caratteristiche

  • 84 poli con ingombro a terra di 604 × 329 mm
  • Fino a 168 poli con ingombro a terra di 604 × 670 mm
  • Offre opzioni di monitoraggio della corrente e del circuito
  • Impostazioni degli allarmi con segnalazioni acustiche e visive
  • Installazione a pavimento o a parete, con possibilità di fissaggio ai supporti all’estremità del corridoio del rack
  • Si installa senza attrezzi sui rack Vertiv DCM
  • Si configura come unità singola o in cluster da due, tre o quattro armadi

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Login dei partner

Lingua & Ubicazione