VP7UU0A2
Vertiv PowerIT VP7UU0A2 è un’unità di distribuzione dell’alimentazione verticale in rack con un ingresso universale che supporta configurazioni di alimentazione AC comuni. Dispone di (24) prese combinate C13/C19 che forniscono 11kW di potenza. Questa unità è in grado di accogliere potenze di ingresso che vanno da 16A-48A e da 208V-415V in configurazioni monofase e trifase. Aiuta a semplificare il processo di approvvigionamento delle Rack PDU, poiché gli utenti possono utilizzare un unico modello per lavorare con diverse fonti di alimentazione. Per definire la configurazione dell’alimentazione in ingresso, scegliere il cavo lato struttura giusto (venduto separatamente) per installare Vertiv PowerIT UPDU nel sistema di rete. Le uscite U-Lock brevettate Vertiv aiutano a proteggere i collegamenti delle spine e a ridurre il rischio di tempi di inattività causati dalla disconnessione accidentale del cavo.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
VP7UU0A2
Vertiv PowerIT VP7UU0A2 è un’unità di distribuzione dell’alimentazione verticale in rack con un ingresso universale che supporta configurazioni di alimentazione AC comuni. Dispone di (24) prese combinate C13/C19 che forniscono 11kW di potenza. Questa unità è in grado di accogliere potenze di ingresso che vanno da 16A-48A e da 208V-415V in configurazioni monofase e trifase. Aiuta a semplificare il processo di approvvigionamento delle Rack PDU, poiché gli utenti possono utilizzare un unico modello per lavorare con diverse fonti di alimentazione. Per definire la configurazione dell’alimentazione in ingresso, scegliere il cavo lato struttura giusto (venduto separatamente) per installare Vertiv PowerIT UPDU nel sistema di rete. Le uscite U-Lock brevettate Vertiv aiutano a proteggere i collegamenti delle spine e a ridurre il rischio di tempi di inattività causati dalla disconnessione accidentale del cavo.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
Le Vertiv PowerIT UPDU sono disponibili con potenza massima di 11 kW e 22 kW, per installazione in verticale o in orizzontale e con varie combinazioni di prese e opzioni di monitoraggio. Per visualizzare l’elenco completo dei modelli disponibili, visitare la pagina rPDU Finder.
- Product Overview
- Capacità
- 11.0kW
- Intervallo tensione d'ingresso
- 230V-415V
- Intervallo tensione di uscita
- Defined by FSC
- Ubicazione
- Rack
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 27
- Larghezza (in / mm)
- 2
- Profondità (in / mm)
- 2.6
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.