The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ PowerDirect7100 Energy - Soluzioni di gestione dell’energia DC 48V

Vertiv™ PowerDirect7100 Energy è la soluzione di quarta generazione di Vertiv progettata per gestire più fonti energetiche48, inclusi generatori e pannelli solari. Offre un controllo sempre attivo per una gestione affidabile delle risorse energetiche e degli investimenti in siti on-grid, bad-grid e off-grid. Dotato di convertitori e raddrizzatori 4300W Vertiv™ ad alta efficienza, aiuta a proteggere carichi e batterie. Consente inoltre la prioritizzazione del carico di servizio senza investire in grandi array di batterie. È disponibile in varie configurazioni, 500A, 750A e 1000A, per aiutarti a soddisfare le diverse esigenze di applicazioni, rack, cabinet e business.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • COSTI DI ENERGIA RIDUTTA: Utilizza i raddrizzatori e i convertitori fotovoltaici ad alta efficienza di Vertiv per ridurre le perdite di energia e le spese operative.
  • INTEGRAZIONE ENERGETICA FLESSIBILE: Sfrutta pannelli solari e altre fonti rinnovabili per ridurre la dipendenza dalla rete e dal diesel.
  • IMPLEMENTAZIONE RAPIDA: Sistemi pre-cablati e integrati in fabbrica riducono i tempi di installazione e messa in servizio a poche settimane, accelerando la distribuzione e minimizzando i downtime.
  • ELEVATA AFFIDABILITÀ E TEMPO DI ATTIVITÀ: Offre un'uscita -48VDC stabile con componenti hot-swappable, garantendo operatività continua e prestazioni elevate.
  • PRESTAZIONI SCALABILI: Le configurazioni modulari 500A, 750A e 1000A supportano una varietà di carichi di potenza in applicazioni critiche.

Questo sistema di gestione dell’energia ibrida ad alta densità con alimentazione DC 48V è pensato per telecomunicazioni, reti di comunicazione private o applicazioni commerciali.

Vantaggi

  • PRESTAZIONI SCALABILI: Con configurazioni modulari 500A, 750A e 1000A, supporta una varietà di carichi di potenza in applicazioni critiche.
  • RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI: Riduce perdite energetiche e costi operativi grazie a raddrizzatori e convertitori solari ad alta efficienza.
  • INTEGRAZIONE ENERGETICA FLESSIBILE: Sfrutta pannelli solari e altre fonti rinnovabili per ridurre la dipendenza dalla rete e dal diesel.
  • IMPLEMENTAZIONE RAPIDA: Sistemi pre-cablati e integrati in fabbrica riducono i tempi di installazione e messa in servizio a poche settimane, accelerando la distribuzione e minimizzando i downtime.
  • ELEVATA AFFIDABILITÀ E TEMPO DI ATTIVITÀ: Fornisce un'uscita -48VDC affidabile con componenti sostituibili a caldo per un funzionamento ininterrotto e ad alte prestazioni.

Caratteristiche

  • AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ: Disponibile in modelli da 500A, 750A e 1000A, con una potenza massima rispettivamente di 26 kW, 39 kW e 52 kW.
  • DISTRIBUZIONE AVANZATA: Progettato per funzionare con qualsiasi rete, grazie a un’architettura che supporta più fonti di alimentazione, LVD bi-stabili e interruttori CB ad alta temperatura da 2A ad 300A.
  • PROTEZIONE SOLARE ROBUSTA: Include uno shelf di protezione solare ad alta densità dotato di SPD e interruttori automatici per un’integrazione solare sicura e affidabile.
  • CONTROLLO INTELLIGENTE DEL SISTEMA: Il suo controller M 830B supporta Modbus, SNMP e telemetria remota per un monitoraggio e una gestione senza interruzioni.
  • SUPPORTO RADDRIZZATORE AD ALTA EFFICIENZA: Compatibile con la famiglia 7100 di raddrizzatori Vertiv™, offre uscite di potenza da 3000 W a 4350 W per una distribuzione energetica scalabile.
  • CONNETTIVITÀ UNIVERSALE: Supporta le configurazioni universali delle spine per i raddrizzatori e l’MPPT solare Vertiv™ 4320 W, semplificando l’installazione e l’integrazione.
  • COMPATIBILITÀ ENERGETICA IBRIDA: Una porta DC indipendente permette il supporto a turbine eoliche, celle a combustibile e generatori in corrente continua, ideale per sistemi energetici ibridi.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
Login dei partner

Lingua & Ubicazione