The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

UL 924 and CSA C22.2 No. 141 UPS for emergency lighting compliance

2 min. Lettura

Meet 90-minute backup requirements with the Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS, available from 10-120 kVA for emergency lighting systems.

Access detailed product information and compliance guidance for emergency lighting applications

Download UL 924 UPS brochure

Emergency lighting systems are critical in commercial buildings, healthcare facilities, transportation hubs, and other high-occupancy environments where visibility is essential during a power outage. The National Fire Protection Association (NFPA) 101 requires emergency lighting systems to provide a minimum of 90 minutes of illumination, while National Electrical Code (NEC) Article 700 governs the installation and operation of emergency systems. Vertiv™ Liebert® APM2 UPS (10-120 kVA 208/480V) with modular internal lithium-ion batteries and an external VRLA battery cabinet has been tested and certified together for UL 924 and CSA C22.2 No. 141. It is designed to support compliant emergency lighting backup power applications.

Built to meet critical life safety requirements:

  • UL 924-certified backup power for emergency lighting systems
  • Double conversion online topology with 0 ms transfer time for continuous egress illumination
  • Supports high inrush currents for modern LED emergency lighting loads
  • Digital compliance logging to simplify testing, recordkeeping, and Authority Having Jurisdiction (AHJ) readiness
  • Scalable configurations from 10 kVA to 120 kVA for a wide range of facility requirements
  • High-efficiency operation (up to 99% in ECO mode)

Download the brochure to get:

  • UL 924 and CSA C22.2 No. 141-compliant UPS system overview
  • Guidance for emergency lighting UPS sizing
  • Insights into testing, inspection, and recordkeeping requirements
  • Application considerations for compliant backup power design
+

Design incentrato sul digitale Trasformazione dell’architettura di alimentazione

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione