The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rethinking data center cooling with Vertiv

2 min. Lettura

AI-ready. Scalable. Built around your needs.

With the rapid growth of AI workloads, traditional cooling systems are reaching their limits. Data center operators need efficient, scalable solutions that adapt to rising demands without the need for expensive upgrades. Vertiv offers a comprehensive range of advanced liquid cooling solutions, purpose-built to meet the evolving needs of next-generation data centers.

Cool smarter, Scale faster

The Vertiv™ CoolPhase Flex delivers hybrid flexibility—start with air, shift to liquid as demand grows. It’s modular, efficient, and ideal for operators navigating rising rack densities without a complete system overhaul.

Maximum power, Minimal waste

Supporting AI densification, the Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offers up to 3 MW capacity with up to 70% lower power consumption. Designed for reliability and energy efficiency, it’s ready for liquid deployments at scale.

Purpose-built. Customer-led.

Vertiv’s thermal strategy is built around you. Whether retrofitting or scaling out, our consultative approach, global service network, and flexible technologies help make your cooling future-ready and cost-effective.

Explore how Vertiv and other innovators are transforming data center cooling.

Read the full DCD Cooling Supplement

+

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione