The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Deploy in months, not years,
with Vertiv™ SmartRun

Simplify installation with a prefabricated solution that outpaces traditional builds. See its performance in a 50-pod deployment scenario in our comparison sheet.

Download the eBook

Built to perform end-to-end

Vertiv™ SmartRun streamlines infrastructure from design to delivery without compromising scale, performance, or flexibility. Here are the key benefits that make it a smarter choice:

Speed to deployment

Up to 85% faster install compared to traditional stick-built infrastructure. Vertiv™ SmartRun arrives pre-integrated and ready for single-lift deployment.

Simplified on-site integration

One prefabricated system combining power, cooling, containment, and network systems, minimizing labor coordination and on-site delays.

Modular, scalable design

Built to adapt across diverse environments, data center layouts, and customer-specific requirements, offering flexibility where it matters

 
Video Carousel

What customers say about using Vertiv™ SmartRun

Integrated infrastructure, ready for white space fit-out
Vertiv™ SmartRun combines power, cooling, containment, and network into a single, prefabricated overhead solution.

eBook

Speed through simplicity:
Vertiv™ SmartRun vs. traditional stick-built construction

Explore how Vertiv™ SmartRun compares to traditional stick-built construction in a 50-pod deployment scenario. This e-book breaks down timelines, cost impact, and infrastructure efficiency—highlighting how simplicity drives speed.

Download the eBook
 

Supported from design to operation

Vertiv™ SmartRun is not just a product. It is a fully supported infrastructure solution. Vertiv provides deployment guidance and integration support to keep your project on track, from initial planning to lifecycle services.

Design and planning support
Vertiv provides layout coordination, OFCI alignment, and integration planning to streamline deployment.

Installation and commissioning
On-site support for Vertiv™ SmartRun installation, testing, and system validation.

Lifecycle services
Optional add-ons include liquid cooling maintenance, containment upgrades, and power system tuning.

Global service network
Vertiv’s global footprint maintains consistent support across regions and deployment types.

Download brochure Vertiv™ SmartRun

Login dei partner

Lingua & Ubicazione