Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

La soluzione completa
per armadi di rete

Ora con uno sconto fino al 50% su Vertiv™ SmartCloset™
con rack Vertiv e opzione PDU e UPS inclusa.

Vertiv™ SmartCloset™: SmartCloset è il nuovo rack autonomo e auto-contenuto di Vertiv, dotato di alimentazione e raffreddamento integrati. Consente l’alloggiamento e l’installazione di apparecchiature IT attive come switch, router e server, per le quali un ambiente aperto non è adatto a garantire prestazioni affidabili. È adatto a qualsiasi ambiente, come fabbriche, magazzini, filiali e punti vendita, dove le condizioni ambientali e la temperatura non sono controllate, e dove polvere e sporco sono frequenti.

Offerta speciale!

Ottieni fino al 50% di sconto su Vertiv™ SmartCloset™.
Usa il codice promozionale SMARTCLOSET50 per risparmiare alla grande!
TERMINI E CONDIZIONI SKU idonei

800x450_Promozione Smart Closet Prezzo

Per ottenere l'offerta, invia una soluzione tramite Vertiv Solution Designer utilizzando gli SmartCloset idonei.

1300x500_Landing-Page-Infographic-SmartCabinetID-VSD-EN-EMEA.jpg

Vantaggi e FAQ

Vantaggi di Vertiv™ SmartCloset™
  • La capacità del condizionatore è progettata considerando solo il carico delle apparecchiature nel rack e il volume del rack, con conseguenti risparmi sia sui costi di investimento che operativi.
  • Un singolo rack per alimentazione e apparecchiature attive riduce l’ingombro e consente di risparmiare spazio critico.
  • Applicazione – Poiché le apparecchiature IT funzionano 24/7 e generano principalmente carico termico sensibile, SmartCloset è progettato specificamente per garantire la massima efficienza.
  • (Funzione opzionale) Monitoraggio ambientale del rack: temperatura, umidità, sensore porte, sensore fumo, ecc.
  • Il condizionatore è dotato di interruttori HP/LP e protezione da sottotensione/sovratensione, ideale per siti remoti o soggetti a forti fluttuazioni di tensione.
Domande frequenti

D: C’è un limite al numero di unità di Vertiv™ SmartCloset™ che posso acquistare nell’ambito di questa promozione?

No, non esiste un limite al numero di unità acquistabili.

D: Devo inviare report o fatture?

No, Vertiv gestirà questo processo utilizzando i dettagli forniti nel modulo di Deal Registration e nel Solution Design Quote.

D: Sono idoneo a partecipare a questa promozione?

Sì, questa promozione è disponibile per tutti i partner che si iscrivono al Vertiv Partner Program, che hanno accesso alla Deal Registration e allo strumento Vertiv Solution Designer.

D: Come posso inviare una richiesta tramite il Vertiv Solution Designer?

Per ulteriori dettagli, consulta la formazione disponibile qui: Vertiv Solution Designer training. In alternativa, contatta l’Applications Engineer Vertiv di riferimento.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione