Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Scale at speed without compromising performance and safety.

The SmartMod™ is designed to meet the needs of data center managers, offering a rapidly deployable prefabricated enclosure for modular data centers.

Challenges

  • Time-consuming deployment
  • High initial capital expenditure
  • Scalability
  • Energy Inefficiency
  • Remote site deployment

Opportunities

  • Accelerated time to market
  • Cost efficiency
  • Enhance energy efficiency
  • Reliability and uptime
  • Global deployment capabilities
  • Support for remote and harsh environments

Get expert advise for your specific needs.

Fill out the form below to get in touch with one of our solutions specialists.

Consenso all'informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e acconsento a quanto segue:

Want to see how MainOne and Vertiv are revolutionizing digital infrastructure in West Africa?

Dive into the full case study to discover the innovative strategies behind their groundbreaking cable landing station and data center in Ivory Coast.

Learn more about how prefabricated solutions are driving digital transformation across the region!

Download our case study

Vertiv™ Modular Solutions

Scale at speed without compromising performance and safety.

Vertiv™ SmartMod™ is a flexible platform, optimized for simplified deployment of critical IT assets. For small room IT deployments up to 10 racks and 100kW or less, SmartMod offers a simple way to install capacity in a fraction of the time a typical IT build might take.

Get brochure

Vertiv™ SmartMod™ Max DX  is a flexible and versatile two-module type of modular data center, customizable from 100 up to 200kW of total IT load and up to 24 racks. With integrated, pre-engineered, and prefabricated infrastructure, you can rapidly achieve your objectives, and you don’t have to overspend the budget or overbuild based on uncertain future needs. SmartMod Max DX leverages core Vertiv™ Critical Power, Thermal Management, and Monitoring & Control Technologies.

Get brochure

Vertiv™ SmartMod™ Combo is an extension to Vertiv SmartMod family, providing a standardized offering for IT deployments from 200 kW to 600 kW and up to 104 IT racks in total. By using Vertiv standard building blocks and the ability to mix-and-match them to create different solutions, SmartMod™ Combo enables you to have the flexibility and scalability in growing the White Space.

Get brochure

Vertiv™ MegaMod™  is a complete flexible, scalable data center solution starting from 0.5MW and easily expandable in units of 0.5 MW or 1 MW. The basic building block can further be multiplied in any of the three directions to create larger data centers. MegaMod™ provides everything you need to get started with a fully equipped modular data center, from external power rooms, to cooling, racks, monitoring and fire protection.

Get brochure

Login dei partner

Lingua & Ubicazione