Vertiv™ PowerUPS 200 Series è un gruppo di continuità (UPS) ricco di funzionalità per più dispositivi, con protezione avanzata contro interruzioni di corrente e instabilità di tensione, ora disponibile nell’area EMEA
Milano [2 febbraio 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato oggi una nuova generazione di sistemi di continuità (UPS) compatti per case e spazi di lavoro connessi. La famiglia Vertiv™ PowerUPS 200 , disponibile con capacità da 600 a 2200 VA, combina un design moderno con una maggiore facilità d’uso per workstation, sistemi point-of-sale (POS), console da gioco, dispositivi smart e impianti di intrattenimento domestico. Ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), la serie amplia il portfolio UPS monofase di Vertiv per ambienti domestici, uffici e retail.
“Con l’accelerazione della domanda digitale, gli utenti cercano sempre più soluzioni di alimentazione affidabili, senza complessità operative,” ha dichiarato Giuseppe Leto, senior director, IT Systems di Vertiv in EMEA. “La famiglia Vertiv PowerUPS 200 combina solide competenze ingegneristiche con un design intuitivo pensato per gli spazi moderni in cui le persone vivono e lavorano oggi.”
Progettate per la massima semplicità d’uso e affidabilità quotidiana, le serie Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive (230V) and Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive (230 V) includono vantaggi pratici che rendono la protezione dell’alimentazione più semplice e intuitiva. Tra le caratteristiche principali figurano le batterie sostituibili dall’utente, che consentono di prolungare in sicurezza la vita del prodotto, e un’interfaccia semplice con indicatori LED dell’autonomia sui modelli Essential Line Interactive, oltre a un display LCD a colori sui modelli Standard Line Interactive per una chiara visualizzazione dello stato del sistema.
I modelli da 1000VA in su includono porte di ricarica USB Type-A e Type-C, offrendo alimentazione pratica per dispositivi mobili e connessi. Il nuovo design integra inoltre dettagli come un pulsante dedicato per silenziare gli allarmi e imballaggi riciclabili, affiancati da funzionalità consolidate come la regolazione automatica della tensione (AVR) per un’uscita stabile e un design interno ottimizzato per prestazioni costanti su un ampio intervallo di tensione.
Le serie Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive (230V) e Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive (230V) includono modelli con fino a otto prese totali, a seconda della configurazione. Le dimensioni compatte e l’imballaggio riciclabile li rendono ideali per gli spazi di lavoro moderni, mentre la garanzia di due anni (serie Essential) e di tre anni (serie Standard), comprensiva della batteria, offre ulteriore tranquillità agli utenti.
La serie Vertiv PowerUPS 200 rinnova il portfolio desktop monofase di Vertiv, offrendo una protezione dell’alimentazione affidabile ed efficiente per ambienti domestici, uffici e piccoli contesti IT. Insieme ai modelli di rete come Vertiv™ Edge Line-Interactive UPS e Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, la serie fa parte dell’ecosistema completo di gestione dell’alimentazione Vertiv, supportando operazioni digitali pronte per il futuro.
Per maggiori informazioni sulla serie Vertiv PowerUPS 200, visita Vertiv.com.
Informazioni su Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
Email: rauricchio@grandangolo.it