Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Con VR Rack e Geist rPDU VertivTM espande il portfolio di tecnologie progettate per soddisfare la domanda edge

Castel Guelfo (BO)  [5 novembre 2018]: Vertiv ha presentato oggi nuovi prodotti che rispondono specificatamente alle sfide poste dalla rete edge, tra cui la necessità di implementazione veloce, il monitoraggio e la gestione da remoto ed il servizio end-to-end. I nuovi VR Rack e Geist rPDU di Vertiv™ (unità di distribuzione dell'alimentazione rack), sono già disponibili per i partner di canale ed i clienti di tutta Europa, Medio Oriente ed Africa (EMEA), e sono stati progettati per soddisfare le esigenze delle implementazioni edge.

La disponibilità sul mercato di questi prodotti espande ulteriormente il portfolio di soluzioni edge di Vertiv. Poter scegliere tra un’ampia gamma di prodotti e servizi è fondamentale per il settore edge, dove le esigenze di IT possono essere diverse ed in costante evoluzione. Avere un partner unico, che fornisce soluzioni e supporto per infrastruttura end-to-end, rappresenta un gran valore per le aziende che hanno bisogno di implementare applicazioni e dispositivi edge ma che non dispongono delle risorse o dell’esperienza necessarie per sostenere questo modello di business.

“Stiamo assistendo all’evoluzione e allo sviluppo progressivo dell’edge secondo quattro archetipi principali, ognuno dei quali prevede requisiti tecnologici diversi”, afferma Giordano Albertazzi, presidente di Vertiv EMEA. “Il nuovo portfolio edge offre ai nostri partner di canale ed ai nostri clienti un’ampia scelta di soluzioni per l’implementazione flessibile e veloce di applicazioni edge, che soddisfano ogni esigenza specifica”.

Vertiv VR Rack è una soluzione solida e flessibile di rack che permette un’implementazione estremanete rapida. Sono disponibili otto modelli standard, tutti caratterizzati da un design strutturale che dispone di circa 2,5 pollici di profondità utilizzabile in più rispetto ai rack di dimensioni simili, rendendo più facile l’installazione e la manutenzione delle attrezzature necessarie. Il rack è completato da una gamma di accessori tool-less che aiutano a velocizzare l’implementazione e a facilitare la gestione del rack.

Tutti i nuovi Vertiv Geist rPDU sono già disponibili a magazzino nel modello basico, con monitor e interruttore. I modelli forniti di monitor e interruttore possono monitorare la potenza in ingresso con un’accuratezza fino all’1% in più o in meno, oltre alle letture standard tra cui ampere, volt, watt, kWh e fattore di potenza. I modelli con interruttore dispongono di importanti funzionalità come la capacità di controllare la potenza in ingresso di ogni presa elettrica, la modalità aggiornabile di monitoraggio di ogni presa e gli alloggiamenti U-lock brevettati che bloccano qualsiasi cavo installato, al fine di eliminare le disconnessioni involontarie. Entrambi i modelli sono dotati di un modulo di comunicazione che può essere sostituito a caldo, per consentire una rapida sostituzione. Tutti i modelli sono assicurati con la miglior garanzia del settore per 5 anni, a condizione che vengano registrati entro 120 giorni dall’acquisto, e possono anche essere accompagnati dal Pacchetto assicurativo di distribuzione di Vertiv, un supporto per tutto il ciclo di vita che include avvio, installazione, riparazione o sostituzione, risposta alle emergenze ed altre funzioni.

Per maggiori informazioni su Vertiv VR Rack e Vertiv Geist rPDU, consultare www.VertivCo.com/OwnYourEdge-EMEA. Per saperne di più sulle altre offerte Vertiv, visitare www.VertivCo.com.

About Vertiv

 Vertiv progetta, realizza e fornisce hardware, software e servizi di diagnostica e monitoraggio per assicurare alle applicazioni mission critical dei propri clienti continuità operativa, performance ottimali e crescita al passo con le nuove esigenze di business. Vertiv oggi affronta e risolve le sfide più difficili per i data center, le reti di comunicazione e le strutture commerciali e industriali, grazie a un portfolio di soluzioni e servizi per la continuità elettrica e il raffreddamento delle infrastrutture IT, che si estende dal cloud fino ai dispositivi connessi in rete. Con sede principale a Columbus, in Ohio (USA), Vertiv ha circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 paesi. Per ulteriori informazioni visitare il sito Vertiv.it.

Contatto:
Rosy Auricchio
T 02 47718627
E-mail rauricchio@grandangolo.it

Scarica le immagini
Login dei partner

Lingua & Ubicazione