The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 libera i team IT e infrastrutturali tramite la virtualizzazione delle funzionalità di gestione

La questione più importante per la gestione moderna dei data center è la liberazione: liberarsi dai processi di gestione in loco, dall’hardware costoso e limitante e dai problemi di affidabilità. I responsabili dei data center e i dirigenti di infrastrutture critiche utilizzano sempre più virtualizzazione per ridurre la dipendenza dall’hardware. Questi leader desiderano ridurre l’ingombro dei propri data center, virtualizzare gli strumenti infrastrutturali e sfruttare appieno le funzionalità del cloud, come il provisioning ultraveloce e la capacità di scalare istantaneamente.

Allo stesso tempo, i team dei data center e IT devono affrontare una maggiore complessità. Questi team assistono all’espansione delle reti core-to-edge, grazie alla crescente propensione dei clienti per i prodotti e i servizi digitali e all’implementazione della forza lavoro remota. I siti edge sono spesso situati lontano dai team dei data center e IT, ma devono fornire un’elevata disponibilità per supportare clienti e dipendenti. Di conseguenza, i team devono migliorare la visibilità sulla propria infrastruttura e gestire senza problemi i dispositivi virtuali da qualsiasi postazione.

In questo contesto industriale Vertiv annuncia il lancio dell’apparecchiatura virtuale Vertiv™ Avocent® ADX MP1000. L’apparecchiatura virtuale Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 estende la popolare piattaforma Vertiv Avocent ADX, evitando agli utenti di dover gestire fisicamente i dispositivi grazie a funzionalità di gestione virtualizzate. I team delle aziende cloud e IT; le organizzazioni, i provider e le reti di distribuzione dei contenuti; le società finanziarie; i laboratori e i media possono utilizzare l’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 per:

  • Perseguire strategie software-first: Esisterà sempre un mercato per i data center. In effetti, questo mercato ha registrato una crescita molto elevata a causa del rapido ritmo della trasformazione digitale. Tuttavia, anche i provider di cloud e colocation stanno perseguendo strategie software-first per aumentare la flessibilità aziendale e la velocità di implementazione. Gli utenti traggono vantaggio dall’elevata disponibilità di risorse, dal rafforzamento della continuità aziendale e del disaster recovery e dalla riduzione al minimo della dipendenza da dispositivi fisici che devono essere sostituiti al termine del ciclo di vita.

    L’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 supporta strategie software-first consentendo agli utenti della piattaforma Vertiv Avocent ADX di gestire tutte le loro risorse virtualizzate ovunque si trovino.

  • Ampliare i guadagni della virtualizzazione: Le aziende hanno già virtualizzato applicazioni, desktop, reti, server e storage. Ora che un numero così elevato di team di data center e IT lavorano da remoto, questi professionisti desiderano virtualizzare anche gli strumenti di gestione, per usufruire di strumenti che possono facilmente essere migrati su qualsiasi server e fornire economie di scala.

    I team possono utilizzare l’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 per centralizzare la gestione dell’intera infrastruttura virtualizzata. Centinaia di utenti simultanei possono accedere in modo sicuro a questo software gestionale remota IT per monitorare le macchine virtuali e centralizzare gli aggiornamenti del firmware.

  • Migliorare la visibilità e il controllo: Con la virtualizzazione, i team utilizzano processi automatizzati per monitorare, gestire, aggiornare, accendere e spegnere, scalare e replicare le risorse, migliorandone il controllo.

L’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 consente ai team di controllare dove, quando e come vengono distribuite le nuove risorse e migliorare i processi di gestione. I team possono anche utilizzare l’automazione per distribuire gli aggiornamenti, riducendo le lacune che causano rischi per la sicurezza. Di conseguenza i team possono migliorare continuamente la qualità dell’infrastruttura.

  • Aumentare la resilienza aziendale: La virtualizzazione rileva le funzionalità dall’hardware. I team possono utilizzare l’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 per supportare rapidamente nuove risorse quando si presentano esigenze aziendali, oltre che per replicare le risorse in un sito secondario e migliorare così la continuità aziendale e il disaster recovery. I team possono anche spostare l’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 su un nuovo server in un’altra parte della rete, garantendo la continuità dei processi di gestione in caso di problemi.

  • Migliorare la scalabilità: L’hardware è difficile, costoso e dispendioso in termini di tempo. Le organizzazioni sono vincolate a specifiche tecniche, memoria, potenza di elaborazione e spazio su disco. L’utilizzo di un’apparecchiatura virtuale plug-and-play consente ai team di distribuire le risorse in modo semplice e rapido e di estendere la propria presenza ovunque siano necessarie nuove funzionalità.

    I team che utilizzano l’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 possono supportare il desiderio delle proprie organizzazioni di consentire una crescita aziendale più rapida e rispondere ai picchi di domanda. I team possono anche disattivare senza problemi le risorse non più necessarie.

  • Ridurre il costo totale di proprietà: Utilizzando il software invece dell’hardware, i team possono ridurre i costi CapEx e OpEx, risparmiando sui costi di alimentazione, spazio, rete e tecnologia dovuti alla gestione dell’hardware. Le organizzazioni risparmiano anche sui costi per il talento, poiché sono necessarie meno persone in loco per gestire i data center e cablare e gestire i dispositivi fisici.

L’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 consente ai team di scalare virtualmente la propria presenza e le proprie risorse. Più i team utilizzano le funzionalità di virtualizzazione, maggiori saranno i loro risparmi.

Preparati a scalare con Vertiv

Vertiv si impegna a far evolvere la propria piattaforma Vertiv Avocent ADX per soddisfare i requisiti aziendali e garantire che sia implementabile in nuovi modi, in ambienti edge e ibridi. Il rilascio dell’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 ne è la prova.

Con l’apparecchiatura virtuale Vertiv Avocent ADX MP1000 puoi liberare i tuoi data center e le tue persone automatizzando i processi chiave ed estendendo ulteriormente e più velocemente la virtualizzazione per supportare la crescita aziendale.

Scopri di più sull’apparecchiatura virtuale Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 oggi stesso.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione