Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv SmartMod™ e Power Module permettono installazioni just-in-time di infrastrutture modulari in base alla potenza e alle capacità richieste

Castel Guelfo (BO) Italia [21 gennaio 2019] - Vertiv ha annunciato l’estensione della propria gamma di funzionalità modulari per data center con due famiglie di prodotti concepite per offrire ai clienti ancora maggiore semplicità, efficienza e agilità nell’implementazione di capacità per i data center, dal core all’edge della rete. SmartMod™, SmartMod MAX e Power Module di Vertiv sono ora disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). La disponibilità nelle altre regioni, incluso il Nord America, è prevista nel corso del 2019.

SmartMod™ e SmartMod MAX di Vertiv

Vertiv SmartMod è una gamma di prodotti facilmente configurabili in autonomia, ordinabili da subito come moduli prefabbricati (Prefabricated Modular, PFM) che permettono di aggiungere nuovo spazio ai data center con un numero significativamente inferiore di attività di installazione in loco rispetto ai data center costruiti tradizionalmente. Questo approccio “plug and play” ha il vantaggio non solo di minimizzare i tempi per l’avviamento e la messa in funzione (da settimane o mesi a pochi giorni), ma riduce anche le potenziali problematiche di qualità, in quanto i componenti sono pre-integrati e pre-testati off-site. Il design pre-ingegnerizzato e integrato implica anche che SmartMod garantisca la certezza del costo per il cliente, riducendo le eventualità di modifiche supplementari da effettuare in loco. Inoltre, nel caso di una distribuzione di più unità o in più sedi, avere aspetto, layout e kit delle attrezzature comuni semplifica le attività di manutenzione e funzionamento.

SmartMod è disponibile in una gamma configurabile di capacità di carico IT da due a dodici rack (600 mm o 800 mm), fino a 90 kW di carico IT e architetture in ridondanza fino a 2N. Le opzioni includono tempi di backup del gruppo di continuità (UPS) Liebert® APM  variabili e schemi di ridondanza per impianto elettrico e di raffreddamento, tra cui il raffreddamento in-row Liebert CRV. Per i clienti che richiedono maggiore capacità, Vertiv SmartMod MAX offre quasi il doppio della capacità della gamma di prodotti SmartMod base, ovvero fino a 180 kW di carico IT e 24 rack.

Vertiv Power Module

Oltre a SmartMod, concepito per alloggiare apparecchiature IT in un sistema completamente autonomo, Vertiv ha reso disponibile anche Power Module, una serie di prodotti che includono l’infrastruttura di alimentazione pre-integrata. L’involucro del Power Module, facilmente trasportabile e resistente alle intemperie, protegge i componenti interni tra cui l’UPS ad alte prestazioni Liebert® EXL S1 e le batterie. Inoltre, il sistema di Thermal Management Liebert PDX, specificatamente indicato per Power Module, garantisce che l’apparecchiatura mantenga condizioni operative ottimali, prolungandone la durata. Come per l’unità SmartMod, Power Module viene fornito con un  condensatore per esterni a microcanali Liebert MC pre-integrato. In questo modo si evita l’esigenza di dover installare sistemi di raffreddamento esterni in loco e si riducono i tempi dalla consegna all’avviamento dei sistemi.

Power Module è concepito per essere implementato in infrastrutture nuove o esistenti che richiedono modalità agili e flessibili per aumentare la distribuzione dell’alimentazione e la resilienza. Il modulo può essere implementato all’esterno di un’infrastruttura esistente, senza occupare ulteriore spazio sul pavimento che invece può essere utilizzato per le apparecchiature IT. Inoltre, è “hot scalable”, ovvero la nuova capacità può essere aggiunta al sito semplicemente collegando le nuove unità o aggiungendo UPS modulari internamente, senza dover portare i carichi critici offline. Power Module è disponibile con valori nominali fino a 600 kVA per sistemi scalabili e modulari e fino a 1200 kVA per sistemi a capacità fissa.

Crescita modulare

Vertiv SmartMod e Power Module sono progettati per soddisfare la crescente domanda dei clienti di nuovi componenti per data center PFM, in grado di completare e, in alcuni casi sostituire completamente, le necessità delle infrastrutture costruite tradizionalmente.

“Registriamo una crescente domanda per infrastrutture di data center agili, sia in termini di nuovo spazio che di alimentazione, in grado di essere implementate rapidamente mantenendo lo stesso designin tutte le regioni”, sottolinea Viktor Petik, Vicepresidente Global Solutions di Vertiv in EMEA. “Con SmartMod e Power Module, Vertiv si affida alle sue comprovate esperienze nella progettazione di data center modulari personalizzati per i clienti di tutto il mondo e ora è in grado di aumentare tale funzionalità grazie ai vantaggi supplementari di standardizzazione, certezza del costo e di un’esperienza utente condivisa.”

Secondo gli analisti di settore di 451 Research, il mercato dei data center PFM si espanderà con un tasso di crescita annuale cumulativo (CAGR) su cinque anni del 14,4% fino al 2021, quando raggiungerà 4,4 miliardi di dollari. “La metodologia PFM sta diventando la via preferenziale per espandere e creare nuova potenza elaborativa nel data center, sistemi pronti all’uso o sottosistemi critici. Sostenuta dai processi industriali, questa soluzione presenta dei vantaggi distintivi in merito a controllo qualità, velocità di installazione e uniformità di costruzione”, evidenzia Daniel Bizo, Principal Analyst di 451 Research. “Vertiv vanta un’esperienza consolidata come fornitore di data center PFM su misura e SmartMod e Power Module completano tale ecosistema in una fase in cui sta aumentando la domanda di infrastrutture di data center affidabili ed efficienti di ogni dimensione.”

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della soluzione Vertiv, inclusi Vertiv Power Module, SmartMod e SmartMod MAX, consultate: www.Vertivco.com/Solutions-IT.

Vertiv

Vertiv progetta, realizza e fornisce hardware, software e servizi di diagnostica e monitoraggio per assicurare alle applicazioni mission critical dei propri clienti continuità operativa, performance ottimali e crescita al passo con le nuove esigenze di business. Vertiv oggi affronta e risolve le sfide più difficili per i data center, le reti di comunicazione e le strutture commerciali e industriali, grazie a un portfolio di soluzioni e servizi per la continuità elettrica e il raffreddamento delle infrastrutture IT, che si estende dal cloud fino ai dispositivi connessi in rete. Con sede principale a Columbus, in Ohio (USA), Vertiv ha circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per notizie o contenuti aggiornati da parte di Vertiv, consultate il sito Vertiv.it.

Contatto per i media
Grandangolo Communications
Rosy Auricchio rauricchio@grandangolo.it - Aurora Cagnoni acagnoni@grandangolo.it
Tel. +39 02 47718627

Scarica le immagini
Login dei partner

Lingua & Ubicazione