Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® RXV Distribution Unit

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard.

Learn More

Liebert® TFX Power Distribution Unit

Designed to provide 50-300 kVA power in small to mid-sized data centers, the Liebert® TFX PDU offers reliable and configurable power distribution in a compact unit. .

Learn More

Vertiv™ Liebert® PPC PDU

400-1000kVA

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system while offering the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested solution.

Learn More

Liebert® PPC - Power Distribution Cabinet

Pre-2024 Legacy Models

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system, with the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested system.

Learn More

Liebert® RX Distribution Cabinet

The compact Vertiv™ Liebert® RX cabinet is available with panelboard level or branch circuit level monitoring, and can be used in 1 - 4 unit space-saving configuration blocks.

Learn More

Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch

Power Distribution Unit

Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Learn More

Partner Login

Langue & Localisation