Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ CoolPhase Wall, Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms, 3.5-11kW

The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system cooling solution for small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. This reliable IT thermal management equipment provides dedicated cooling up to 11kW even in extreme conditions and without the need for ducted air handling, reducing the risk of overheating and equipment failure. By taking up zero floor space and utilizing a low GWP refrigerant, this compact unit meets the constant data center cooling and energy efficiency demands of increasing equipment load and can be scaled for redundancy.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
  • IDEAL FOR HEAVY EQUIPMENT LOADS: It occupies zero floor space while delivering up to 11kW of dedicated data center cooling, effectively handling increasing equipment loads.
  • LOWER OPERATING COSTS: With variable speed compressors and EC fans, it improves energy efficiency and helps reduce operating costs.
  • CONSISTENT TEMPERATURE CONTROL: It has higher airflow values than traditional comfort cooling systems, decreasing hot spots and supporting stable temperature control for mission-critical data center environments.
  • SMART MONITORING & CONTROL: It helps enhance thermal conditions and system reliability by leveraging remote monitoring capabilities and built-in intelligent Vertiv controls.
  • REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT: It uses R-32, a refrigerant with low global warming potential (GWP), to help lower carbon footprint and enhance energy efficiency.
  • Adapté aux applications suivantes:
    • Banque, finance et assurance
    • Médias et divertissement
    • Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
    • Construction et ingénierie
    • Enseignement
    • Administration
    • Santé
    • Fabrication
    • Défense, aéronautique et missiles
    • Énergie nucléaire
    • Pétrole et gaz
    • Production d’énergie
    • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
    • Services professionnels
    • Commerce de détail et de gros
    • Télécommunication
    • Transport
    Garantie: This product comes with an 18-month warranty from the product shipment date. Product shipment date is determined only from the bill of lading.

    The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system providing dedicated cooling from 3.5kW to 11kW for increasing equipment loads in small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. It enables effective cooling across diverse environments with its heat rejection capability. Equipped with remote monitoring features and intelligent Vertiv™ controls, it also optimizes thermal management for critical equipment. By supporting consistent temperature control, it enhances system reliability even in extreme conditions.

    Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM030A, 3.5kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    12,000 BTUH (3.5kW)   10,800 BTUH (3.16 kW)   590 CFM   19.29in   36.02in   15.35in  
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A, 7.0kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    24,000 BTUH (7kW)   21,600 BTUH (6.33 kW)   1,300 CFM   19.29in   49.8in   15.35  
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM0110A, 11.0kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    37,500 BTUH (11.0kW)   33,750 BTUH (9.89 kW)   1,885 CFM   19.29in   56.1in   15.35in  

    Avantages

  • FLEXIBLE INSTALLATION OPTIONS: It offers indoor or outdoor installation choices for the condensing unit, giving you greater deployment flexibility.
  • QUICK DEPLOYMENT & REDUNDANT SCALING: It is designed to meet growing equipment demands and can be scaled for redundancy.
  • MULTIUNIT CONNECTION: It enables collaborative operation between multiple units for active standby lead/lag control.
  • Caractéristiques

  • HIGH SENSIBLE HEAT RATIO (SHR): It has an SHR of ≥0.9 that provides dedicated IT heat removal for optimal cooling and enhanced performance.
  • VARIOUS AVAILABLE CAPACITIES: It comes in capacities of 3.5kW, 7.0kW, and 11.0kW to meet diverse requirements.
  • PLENUM-APPROVED HEAT REJECTION: It offers outdoor heat rejection from -31°F to 118°F, enabling safe installation and effective cooling in a wide range of working environments, including plenum spaces.
  • * Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

    Trouver votre Contact Région

    Contacts Assistance Produits
    Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management
    Partner Login

    Langue & Localisation