The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch

The Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch delivers redundant power to single corded devices.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Switched Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage, both at the rack and via remote access with the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT UPDU, Universal Power Distribution Unit

The Universal PDU is a versatile rack power distribution unit featuring a universal input and detachable Facility Side Cable (sold separately).

Learn More

Vertiv™ PowerIT Monitored Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Monitored rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of power usage, both at the rack and via remote access while continuing to provide reliable power distribution to critical IT equipment.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Facility Side Cable

The Facility Side Cable is designed to mate with the Universal Input on the Vertiv™ UPDU. It is available in common worldwide AC power specs ranging from 16A-60A and 120V-415V.

Learn More

Vertiv™ Rack PDU Accessories

Vertiv™ Rack PDU Accessories provide enhanced power strip functionality with a variety of options including; brackets for increased mounting flexibility, cord sets for powering rPDUs and IT equipment, clips and plug shields to secure plugs and avoid mishaps, and the hot-swappable interchangeable monitoring devices (IMD) to add enhanced features to Upgradeable rPDUs.

Learn More

NetSure RDB Basic Rack PDUs

Featuring plug-and-play connectors for simple field installation, NetSure RDB 48 VDC Rack Distribution Units are designed for ultimate ease of use.

Learn More

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation