The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Perimeter Configuration

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunications

Avantages

Saves Money High-efficiency, with an operational PUE under 1.2•High-efficiency, with an operational PUE under 1.2 Eliminates water usage, cost and treatment Low maximum kW to allow downsizing of backup generator capacity or more IT power for sale No air leakage or volumetric displacement, eliminating the need for additional fan power or make-up air capacity Highly efficient in low load / part load conditions Makes You Money Rapidly scalable for faster deployment and time to market Low operating costs for higher profitability Lowers Your Risks Proven pumped refrigerant economization technology used in more than 4,000 installations worldwide Multiple fans, DX circuits and other key components for ride-through Simplifies Thermal Management Advanced controls that automatically manage unit lead/lag, protect against coil freeze, maximize economization and other routine

Caractéristiques

High capacity 400kW – 500kW Highly efficient pumped refrigerant economizer Advanced monitoring and control Large condenser surface area to minimize operating and peak power No dampers to service or outside air filters to replace All components can be serviced from the end of the unit Thermal break construction keeps air from leaking 3 airflow configurations Perimeter or rooftop
deployments Reduced weight and footprint

The Liebert DSE Outdoor Packaged Solution provides high efficiency, water-free economization, maximum reliability, low peak power, low maintenance and rapid scalability – all in a small-footprint package. Its pumped refrigerant economizer captures the most economization hours across the widest range of temperatures, compared to other similar systems. The Liebert DSE packaged solution uses proven pumped refrigerant economizer technology that is deployed in more than 6,000 sites around the world. With a highly flexible design, the solution is available in perimeter and rooftop configurations in 400kW and 500kW capacities. The package integrates all cooling system components in a small-footprint. It ships as a single, pre-charged, and factory-tested unit for fast and easy deployment.

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation