Liebert® DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW
Reduce costs and increase economization hours with the highly efficient Liebert® DSE Packaged Free-Cooling Solution. The Liebert DSE is the world’s most widely deployed pumped refrigerant economization system for data centers, with over 8,500 installations.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Administration publique
- Santé
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
Liebert® DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW
Reduce costs and increase economization hours with the highly efficient Liebert® DSE Packaged Free-Cooling Solution. The Liebert DSE is the world’s most widely deployed pumped refrigerant economization system for data centers, with over 8,500 installations.
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Administration publique
- Santé
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
Spécifications
The Liebert DSE Outdoor Packaged Solution provides high efficiency, water-free economization, maximum reliability, low peak power, low maintenance and rapid scalability – all in a small-footprint package. Its pumped refrigerant economizer captures the most economization hours across the widest range of temperatures, compared to other similar systems. The Liebert DSE packaged solution uses proven pumped refrigerant economizer technology that is deployed in more than 6,000 sites around the world. With a highly flexible design, the solution is available in perimeter and rooftop configurations in 400kW and 500kW capacities. The package integrates all cooling system components in a small-footprint. It ships as a single, pre-charged, and factory-tested unit for fast and easy deployment.
|
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Perimeter Configuration
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1,365 [400kW] to 1,706 [500kW] | Perimeter Front Return/Front Supply (DP400F, DP5 | |||
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||
|
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Rooftop Configuration
|
||||
| 1,365 [400kW] to 1,706 [500kW] | Rooftop Bottom return/Bottom Supply (DP400R, DP500 | |||
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||
|
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Draw-Thru Rooftop Configuration
|
||||
| 1,365 [400kW] to 1,706 [500kW] | Rooftop Draw-Thru Bottom Supply/Return DP400B/500B | 160 in | 157 in | 264 |
| Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
Caractéristiques
deployments Reduced weight and footprint
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.