The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Rallonge KVM Avocent LV 4020P

S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
Garantie: 2 ans, garanties prolongées disponibles

Avantages

Caractéristiques

Technologie d’extension numérique - Vidéo, USB 2.0 (Faible et Pleine vitesse) et audio passent tous par un seul câble, fournissant jusqu’à 50 me-ters de rallonge. Transmetteur alimenté par USB – L’émetteur est alimenté par son port USB pour réduire le besoin de blocs d’alimentation externes. Il existe une option pour une alimentation externe si le port USB est insuffisant. Vidéo numérique - Prend en charge la vidéo DVI-D (HDMI avec adaptateur) sur un ou deux écrans, avec des résolutions allant jusqu’à 1920 x 1200 à 60Hz Prêt à l’emploi – Les rallonges de la 4000 série LV sont livrées dans un état de configuration zéro afin que vous puissiez les brancher et commencer à travailler immédiatement. Il n’est pas nécessaire d’avoir des pilotes ou des logiciels supplémentaires. Prise en charge USB - Prise en charge USB 2.0 pour tout dispositif d’interface humaine USB, des souris et claviers aux tablettes graphiques, écrans tactiles, navettes de jogging, leviers, explorateurs 3D et dispositifs de stockage de masse. Les dispositifs isochrones à vitesse maximale (12Mbit/s) comme les casques d’écoute sont également pris en charge.

Les rallonges de la série LV4000 utilisent un système non comprimé par lequel chaque pixel de chaque image est envoyé sans perte. La vidéo numérique DVI-D est prise en charge jusqu’à 1920x1200 sur des moniteurs simples ou doubles. La vidéo et l’audio HDMI peuvent être étendus avec le bon câble adaptateur, bien que HDCP et CEC ne soient pas pris en charge. Le LV prend 4000 également en charge une gamme complète de périphériques, y compris les tablettes graphiques, les écrans tactiles, les navettes de jogging, les manettes, les explorateurs 3D, l’audio CD, le stockage de masse USB, le clavier et la souris et d’autres appareils USB.

Rallonge KVM Avocent LV 4020P
Power Description
Alimentation électrique
1 x Bloc d’alimentation
Puissance d'entrée (maximum)
.4 A
Interfaces/Ports
Ports USB
2 x USB type B
Prise en charge du concentrateur USB
USB 1.1 et USB 2.0
Operational Conditions
Température d’exploitation
32° à 104°F ( 0° à 40°C)
Physical Characteristics
Profondeur (po/mm)
3
Miscellaneous
Approbations de l’agence
CE, FCC, UL

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

Langue et localisation