Avocent LV série d’extensions 4000 KVM
La 4000 série LV peut transmettre un ou deux flux vidéo Link DVI uniques, USB 2.0 et audio analogique sur un ou plusieurs câbles CATx. La série LV4000 a été conçue pour offrir la meilleure clarté vidéo de l’industrie, la meilleure compatibilité et des densités de bâti élevées.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
Avocent LV série d’extensions 4000 KVM
La 4000 série LV peut transmettre un ou deux flux vidéo Link DVI uniques, USB 2.0 et audio analogique sur un ou plusieurs câbles CATx. La série LV4000 a été conçue pour offrir la meilleure clarté vidéo de l’industrie, la meilleure compatibilité et des densités de bâti élevées.
- Banque, finances et assurances
Spécifications
Les rallonges de la série LV4000 utilisent un système non comprimé par lequel chaque pixel de chaque image est envoyé sans perte. La vidéo numérique DVI-D est prise en charge jusqu’à 1920x1200 sur des moniteurs simples ou doubles. La vidéo et l’audio HDMI peuvent être étendus avec le bon câble adaptateur, bien que HDCP et CEC ne soient pas pris en charge. Le LV prend 4000 également en charge une gamme complète de périphériques, y compris les tablettes graphiques, les écrans tactiles, les navettes de jogging, les manettes, les explorateurs 3D, l’audio CD, le stockage de masse USB, le clavier et la souris et d’autres appareils USB.
|
Rallonge KVM Avocent LV 4010P
|
||
|---|---|---|
| Transmetteur LV4010 1 x DVI-D | Jusqu’à 1920x1200 @60Hz /1080p | 3 |
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||
|
Rallonge KVM Avocent LV 4020P
|
||
| Transmetteur LV4020 2 x DVI-D | Jusqu’à 1920x1200 @60Hz /1080p | 3 |
| Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
Caractéristiques
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.