The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Compass Datacenters and Vertiv industrialize the overhead layer for AI scale

4 min. Lire

AI is driving demand for bigger, faster data halls, creating new opportunities to rethink how overhead infrastructure is delivered.

Compass Datacenters partnered with Vertiv engineers to deploy Vertiv™ SmartRun,an overhead prefabricated infrastructure system designed to industrialize the data center whitespace. By shifting assembly, integration, and testing into the factory, Vertiv SmartRun arrives on-site ready to install. The standardized design cuts down on-site labor, minimizes delays, and lets Compass bring data halls online faster while keeping quality consistent across every campus.

Highlights

  • All-in-one overhead prefabrication: Power distribution busbars, liquid‐cooling piping network, hot-aisle containment, and network infrastructure—all pre-integrated in factory.
  • Single-lift module install: Simplified install path with modules delivered ready for lift-in place, cutting field work for tasks traditionally handled by multiple trades, such as containment and piping alignment.
  • Secondary fluid/stainless steel piping network: Includes a built-in fluid network, with prefabricated stainless steel piping, isolation valves, and branch control to enable reliable liquid cooling for high-density loads.
  • Modular, configurable blocks: Designed with repeated, configurable segments (≈2.4 m / 8 ft blocks), able to adapt to rack height, aisle spacing, airflow, and layout types (pod, single/dual-row).
  • Repeatable global deployment: Pre-assembled in Vertiv’s global factories, the system supports standardization across sites as part of a more industrialized delivery model, reducing on-site engineering review, accelerating logistics and procurement.
  • Performance & labor gains: Faster on-site deployment compared to stick-build methods; fewer skilled-trade hours; capable of installing over 1 MW per day with a single crew.

download the case study


Concentrateur d’IA VertivMC

Une infrastructure conçue pour garder plusieurs générations informatiques à l’avant-garde, dès maintenant.

En savoir plus

Langue et localisation