The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Sistemas integrales para IA de próxima generación

Descubra cómo Vertiv ofrece sistemas y servicios integrales diseñados para IA a escala y para múltiples generaciones de computación por delante.

Diseños de retroadaptación

Ya sea que pruebe un nuevo modelo de IA o actualice la infraestructura local, estos diseños de modernización listos para ordenar optimizan su próxima implementación.

Obtener una cotización modal

<

Diseños cotizados y optimizados para retroadaptaciones

Densidad total de racks Recuento total de racks Tamaño total de la implementación ID de diseño Tecnología de enfriamiento
NA EMEA ASIA
40 kW 4 160 kW 4X160R N/A 4X160RA Aire
70 kW 1 70 kW 1L88R 1L88RE 1L88RA Líquido + aire
80 kW 1 80 kW 1X80 1X80E 1X80A Aire
100 kW 1 100 kW 1L100R 1L100RE 1L100RA Líquido + aire
100 kW 4 400 kW 4L400R N/A 4L400RA Líquido + aire
100 kW 4 400 kW 4XL400 4XL400E 4XL400A Líquido + aire
100 kW 5 500 kW 5L500 5L500E 5L500A Líquido + aire
100 kW 12 1200 kW 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Líquido + aire
100 kW 14 1400 kW 14L1400 14L1400E 14L1400A Líquido + aire
115 kW 1 132 kW N/A 1XL115E N/A Líquido + aire

Diseños de referencia

Los diseños de referencia de Vertiv le brindan un punto de partida claro para las construcciones de centros de datos de IA y simplifican la integración para las cargas de trabajo de alta densidad.

Diseño para nuevas construcciones

Densidad total de racks Recuento total de racks Tamaño total de la implementación Ref. Tipo de GPU ID de diseño Tecnología de enfriamiento
NA EMEA ASIA
20 kW 18 360 kW H100 RD002 RD002E RD002A Aire
40 kW 10 360 kW H100 RD003 RD003E RD003A Aire
130 kW 108 7 MW GB200 RD020 RD020E RD020A Líquido + aire
130 kW 18 1,2 MW GB200 RD021 RD021E RD021A Líquido + aire
58 kW 10 500 kW B200 RD024 RD024E RD024A Aire
142 kW 40 2,5 MW GB300 RD027 RD027E RD027A Líquido + aire
142 kW 64 5 MW GB300 RD028 RD028E RD028A Líquido + aire
142 kW 80 5 MW GB300 RD029 RD029E RD029A Líquido + aire
142 kW 128 10 MW GB300 RD030 RD030E RD030A Líquido + aire

Principios de diseño de Vertiv

Descubra cómo la implementación de estos principios puede optimizar la implementación estratégica de las cargas de trabajo de IA.

Spotlight

Converged Physical Infrastructure for NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory Designs

Fully virtualized AI factory models accelerate deployment

Learn more

Advanced energy optimization solutions for data centers

Overcome today’s energy constraints and deploy optimized gigawatt-scale AI centers with on-site energy solutions

Learn more

Customer Spotlight: Vertiv and Compass Datacenters

Vertiv and Compass Datacenters partner to deploy Vertiv™ SmartRun for a flexible, consistent whitespace infrastructure solution to speed up data hall readiness.

Read more

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación