Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv lanza en Latinoamérica una solución de infraestructura para centros de datos de borde prefabricada y de gestión remota

diciembre 15, 2022

El sistema modular y basado en fila Vertiv™ SmartRow™ 2 es probado y configurado en fábrica, y se implementa rápidamente para soportar las operaciones de misión crítica en el borde de la red

São Paulo, Brasil [05 de diciembre de 2022] – Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura crítica digital, presentó hoy en Latinoamérica el Vertiv™ SmartRow™ 2, una actualización de su portafolio de soluciones prefabricadas para centros de datos de borde para aplicaciones de computación en el borde. Este microcentro de datos ofrece una infraestructura completa para el equipo de TI basado en rack, como servidores y routers. El SmartRow 2 se encuentra disponible por medio de los representantes y socios de Vertiv en toda Latinoamérica.

El SmartRow™ 2 consiste en una fila de racks de TI preconfigurados y probados en la fábrica de Vertiv, e incluye soluciones para la distribución eléctrica, unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), baterías, enfriamiento y soporte mecánico. Con una lógica y una infraestructura física de conexión inmediata, agiliza el proceso de implementación de la solución y es ideal para la instalación en empresas de todos los tamaños y todos los verticales de mercado.

Alexandre Magno Alves, gerente de la oferta IMS en Vertiv LATAM explica que el Vertiv SmartRow 2 es una evolución de la anterior solución para centros de datos modulares Vertiv™ SmartRow™ BR. El SmartRow™ 2 ofrece recursos inteligentes adicionales, los cuales permiten una gestión más eficiente de las aplicaciones de TI en el borde por medio de controles de precisión para todo el entorno.

Además, Magno Alves enfatiza que al ser una solución estandarizada —una tendencia en la industria de centros de datos—, el SmartRow 2 permite una instalación más rápida, una operación eficiente y una menor curva de aprendizaje en comparación con las construcciones de centros de datos tradicionales. “No solo se trata de una actualización sencilla de la anterior generación de productos; el SmartRow 2 les ofrece a los usuarios una experiencia de sala tecnológica más compacta, más confiable, más segura y más conveniente”, afirmó el ejecutivo.

De acuerdo con Magno Alves, los lanzamientos de la red 5G y el aumento exponencial en el tráfico de datos resultarán en una computación en el borde que dé soporte a las tecnologías emergentes y a los usuarios a través de infraestructura de TI distribuida. “En dicho modelo, la computación y el almacenamiento se acercan más a los usuarios y los dispositivos. Esto exige que el borde de la red sea más inteligente, más sencillo y autosuficiente. Esto es exactamente lo que el Vertiv SmartRow 2 le ofrece al mercado latinoamericano”, agregó.

Además de una solución de gestión de TI integrada, el Vertiv SmartRow 2 ofrece un sistema de iluminación inteligente que alerta a los gerentes de TI in situ sobre problemas como humedad fuera de rango, alta temperatura y otras condiciones que podrían comprometer la red.

Gracias al sistema de gestión de TI Vertiv SmartRow 2, es posible:

  • Monitorear y gestionar de forma remota los dispositivos de infraestructura (UPS, HVAC, sensores, etc.) y de TI (servidor, router, etc.) desde una sola plataforma.
  • Facilitar el acceso a los procesadores de servicio de los servidores (protocolo IPMI 2.0) para consultar información relevante, así como acceder a los comandos de ejecución.
  • Facilitar la gestión de los activos de TI a través de la conexión serial.
  • Contar con una visualización local a través de una pantalla HMI incorporada y verificación de la integridad del sistema remoto por medio de una página web basada en IP.
  • Recibir notificaciones de alarmas por correo electrónico o SMS, y descargar el registro de actividad y el historial de alarmas para la elaboración de informes.

Para más información sobre el Vertiv™ SmartRow™ 2, visite el sitio Vertiv.com.

Sobre Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos de la actualidad, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de un portafolio de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, el cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con su sede ubicada en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea aproximadamente a 24.000 trabajadores y ejerce sus actividades en más de 130 países. Para más información y para conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, por favor visite el sitio Vertiv.com.

Declaraciones prospectivas

Esta publicación contiene las declaraciones prospectivas de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los EE.UU. de 1995, Sección 27 del Acta de Seguridad y Sección 21E del Acta de Intercambio de Seguridades. Estas declaraciones son solo una predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Se remite a los lectores a las clasificaciones de Vertiv con la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para un análisis de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene obligación alguna, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

CONTACTO

Tatiana Fonseca
Everton Santos
T +55 11 9-99563188
T +55 11 9-85419799
E gad@gadcom.com.br

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación