Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

 
Vertiv presenta la nueva línea de conmutadores de transferencia para racks para ofrecer un suministro eléctrico redundante en ubicaciones de borde y TI distribuida en Latinoamérica

El Conmutador de Transferencia para Racks Vertiv™ Geist™ se transfiere automáticamente a una fuente de alimentación alternativa en menos de 4-8 milisegundos

México, DF [18 de agosto de 2022] – Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, presentó hoy el Conmutador de Transferencia para Racks (RTS) Vertiv™ Geist™, una nueva línea de conmutadores de transferencia que ofrece un suministro eléctrico redundante para los dispositivos de un solo cable. Actualmente disponible en toda Latinoamérica, Norteamérica y Asia, el Conmutador de Transferencia para Racks Geist permite una transferencia confiable a una fuente de alimentación alternativa cuando la fuente principal falla o no se encuentra disponible. Este dispositivo ahorra espacio y es ideal para el uso en redes de TI distribuidas y ubicaciones de borde.

Conmutador de Transferencia para Racks (RTS) Vertiv™ Geist™

El RTS Vertiv Geist detecta de forma inmediata la pérdida de potencia y transfiere la carga automáticamente a una fuente alternativa en menos de 4-8 milisegundos, lo cual permite que los servidores y otros dispositivos críticos soportados continúen operando durante un corte eléctrico planificado o no previsto. Actualmente, se encuentra disponible en modelos con inteligencia básica actualizable y mejorada, mientras que los modelos con conmutador y monitoreo a nivel de salida se lanzarán posteriormente durante 2022. Los modelos básicos actualizables incluyen la inteligencia que necesita actualmente, con la opción de actualizar la tecnología conforme evolucionen sus necesidades. Los modelos con inteligencia mejorada ofrecen una visualización completa del consumo energético del equipo crítico de TI, ya sea en el rack o por medio de acceso remoto.

El RTS Geist se encuentra disponible en diseños de montaje en rack de 1U y 2U, los cuales permiten que los usuarios puedan montar fácilmente las unidades de distribución para racks (rPDU) en el espacio U de cualquier rack o gabinete estándar. Los modelos seleccionados cuentan con tomacorrientes C13/C-19 combinados, que simplifican el proceso de elección y compra, y ofrecen flexibilidad para las aplicaciones de los clientes.

“La necesidad de computación es cada vez mayor en Latinoamérica y el mundo”, indicó Rodrigo López, gerente de la oferta de sistemas de racks integrados en Vertiv LATAM. “La capacidad de ofrecerles dos fuentes de alimentación a los equipos de centros de datos agrega un nivel adicional de disponibilidad y protección”, agregó López.

Además de ofrecer un suministro eléctrico redundante, el RTS Vertiv™ Geist™ permite un monitoreo proactivo del entorno de TI, la temperatura, la humedad y el flujo de aire. Además, los usuarios tienen la posibilidad de mejorar las características de monitoreo del dispositivo, por medio del monitoreo remoto del consumo energético de TI. El RTS Vertiv Geist puede soportar hasta 24 salidas para configuraciones de racks de mayores densidades.

El RTS Vertiv Geist es ideal para las industrias de banca, atención médica, servicios financieros, educación, energía, gobierno y transporte que operan microcentros de datos, redes de TI distribuidas o centros de datos de borde. 

Para más información sobre Vertiv y sus productos, visite el sitio Vertiv.com.

Sobre Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para permitir que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos actuales, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, la cual cubre desde la nube hasta el borde de la red. Con su sede ubicada en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea aproximadamente a 24.000 trabajadores y ejerce sus actividades en más de 130 países. Para más información y para conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.

Declaraciones anticipadas

Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas conforme a la Ley Estadounidense de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, la Sección 27 de la Ley Estadounidense de Valores y la Sección 21E de la Ley Estadounidense del Mercado de Valores. Estas declaraciones son solo una predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Se remite a los lectores a las clasificaciones de Vertiv con la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para un análisis de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene obligación alguna, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

CONTACTO

Ivis Fernández
C ivis@ivicomm.com
T 3053355883

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación