The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Image alternative text
CEU 324: High-Ampacity Rack PDU
septiembre 30, 2025

Join us for CEU 324 where we will dive into:

As high-performance computing and AI workloads drive data center operations to environmental and utilization limits, the need for higher density rack power distribution units arises.

We’ll discuss how the high-power capacities present unique design challenges to ensure electrical and metering integrity and reliable thermal performance while operating up to 60°C (144°F) ambient temperature.

By the end of this session, participants will be able to:

  • Recognize the emerging needs for HD rack PDU for HPC/AI compute applications.
  • Identify the key attributes of high-density rack PDUs that ensure long term reliability.
  • Understand trade-offs in cost, design for manufacturability, and optimization.
  • Articulate the key HD rack PDU design strategies to improve thermal performance.
  • Understand how HD rack PDU designs impact electrical system infrastructure.

Speakers


Kevin Ferguson

Director of Engineering Vertiv


Sam Riley

Director of Offering, ETO and OEM Vertiv

Register Here
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación