Ya sea que se trate de una sobretensión, una caída, un pico, un transitorio, una fluctuación, una interrupción o un ruido, la potencia “sucia” es algún tipo de anomalía en la electricidad que hace operar su instalación.
/
Ya sea que se trate de una sobretensión, una caída, un pico, un transitorio, una fluctuación, una interrupción o un ruido, la potencia “sucia” es algún tipo de anomalía en la electricidad que hace operar su instalación.
La potencia sucia se origina fuera y dentro de sus instalaciones. Fuentes como rayos, la conmutación de servicios públicos, la conmutación de condensadores y fallas en el sistema de distribución de la red pública pueden afectar la calidad de su suministro eléctrico incluso antes de que llegue a su instalación.
Además, las fluctuaciones diarias de los equipos eléctricos internos, como los dispositivos que funcionan en ciclos o que se encienden y apagan con frecuencia, pueden causar peligros energéticos acumulativos e igualmente dañinos. Incluso un pequeño electrodoméstico puede causar problemas en equipos sensibles que comparten la misma línea; cuanto más equipos eléctricos utilice una empresa, más transientes se acumularán.
Estas son algunas perturbaciones comunes en la alimentación y cómo detectarlas:
| Alteraciones en el suministro eléctrico | DEFINICIONES | Causas | Posibles síntomas informáticos |
| Ruido de modo normal(amplitud 0,5 V a 25 V) | Señales de bajo nivel, superpuestas en la onda sinusoidal de potencia | Computadoras, fuentes de alimentación conmutadas, equipos de modulación de líneas eléctricas | Errores de procesamiento, transferencia incorrecta de datos, errores de terminal o impresora |
| Impulsos de modo normal y transitorios de timbre (Amplitud de 50 V a 6 kV)(Duración: 5 μs a 2000 μs) |
Una variación de voltaje estrecha y de rápido aumento. Seguida por una oscilación amortiguada que disminuye a nominal en menos de un ciclo | Encendido o apagado de cargas, computadoras, conmutación de servicios públicos, rayos | Datos incorrectos, errores de procesamiento, errores de impresora o terminal, daño de hardware |
| Alteraciones de modo común(amplitud: milivoltios - cientos de voltios) | Impulsos y ruido EMI/RFI superpuestos a los conductores de potencia | Radios, computadoras, contactos arqueados, rayos | Transferencia de datos incorrecta, errores de terminal o impresora, daño de hardware de E/S |
| Caídas de tensión (Duración: más de un ciclo) |
Una condición de bajo voltaje en una o más fases | Fallas de conexión a tierra, arranque de cargas grandes, capacidad del sistema de baja potencia, rayos | Fallas del sistema, daños en el hardware |
| Armónicos (Duración: menos de un ciclo) |
Variaciones rápidas de voltaje, los armónicos ocurren en el múltiplo natural de la onda de potencia estándar | Desactivación/encendido de cargas cercanas, redes informáticas, servicios públicos | Corrupción de datos, errores de procesamiento, transferencias de datos incorrectas, bloqueos, daño de hardware |
| Sobrevoltajes (Duración: más de un ciclo) |
Una condición de alto voltaje en una o más fases | Rápida reducción de carga, conmutación de servicios públicos | Daños en el hardware |
| Interrupción (Duración: más de medio ciclo) |
Una condición de cero voltios | Fallas de conexión a tierra, fallas del equipo, accidentes, rayos, actos de la naturaleza | Fallas del sistema, daños en el hardware |