The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

University of Pisa employs Vertiv high density solutions for its hybrid green data center expansion

marzo 27, 2024

Background: 

With international prestige, the University of Pisa is a public institution with 20 departments and high-level research centers in various sectors, including agriculture, astrophysics, computer science, engineering, medicine, and veterinary medicine.

In 2016, the University of Pisa embarked on a project to develop a new data center building called The Green Datacenter. Vertiv was chosen to supply the critical infrastructure, and the successful project implementation led to a solid technical and strategic relationship with the university.

More recently, the university turned to Vertiv to expand its data center and support high-performance computing applications.

Results:

Energy efficiency has been achieved through the implementation of strategies such as closing cold aisles and adopting hybrid cooling, a cutting-edge thermal management technology that optimizes external environmental conditions to lower energy consumption and system maintenance costs. 

Case Summary
Location:​

Pisa, Italy

Critical Need:

The challenge was to maintain the original design and user interface while incorporating new technological elements that meet the evolving HPC needs and support high operational flexibility.

Vertiv Solution:
  • VertivDCC Containment

  • Liebert® XDU liquid cooling units

  • Vertiv™ Liebert® PDX-PI direct expansion floor-mount cooling systems

  • Vertiv™ Liebert® CRV

  • Vertiv Liebert® APM 500 kVA

  • Vertiv™ Liebert® RXA switchgear units 400 kW Power Module

  • Vertiv™ Geist™ Switched PDUs

  • VertivVR racks

  • Vertiv™ Environet™ Alert software

DOWNLOAD THE CASE STUDY

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación