Compass Datacenters y Vertiv colaboran en el desarrollo de soluciones flexibles de refrigeración para la IA
noviembre 11, 2025
Antecedentes:
Cuando las cargas de trabajo de IA comenzaron a exceder los umbrales tradicionales de enfriamiento, Compass Datacenters identificó una brecha técnica crítica en las capacidades de gestión térmica. La empresa se asoció con Vertiv en una intensiva iniciativa de ingeniería de 11 meses para desarrollar un sistema de enfriamiento integrado que pudiera soportar las demandas de computación de alta densidad tanto actuales como futuras. Los parámetros técnicos eran estrictos: crear una solución de enfriamiento híbrida que operara dentro de las huellas existentes del centro de datos mientras mantenía la simplicidad en la implementación y la continuidad operativa.
Aspectos Destacados:
Vertiv™ CoolPhase Flex es una innovación de enfriamiento híbrido que une el enfriamiento de aire basado en refrigerante con tecnología de enfriamiento líquido directo al chip en una única plataforma modular. Desarrollada a través de la ingeniería colaborativa entre Vertiv y Compass Datacenters, esta solución ofrece:
- Capacidades duales de enfriamiento - enfriamiento por aire y líquido integrados en un solo sistema
- Gestión térmica avanzada para entornos GPU de alta densidad
- Diseño modular que permite el escalado flexible de capacidad
- Monitoreo inteligente a través de la integración de análisis predictivo
- Integración perfecta con la infraestructura estándar del centro de datos
- Mantenimiento optimizado a través de ciclos de servicio mejorados