El creciente uso de la IA y de los servicios de computación de alto rendimiento (HPC) complica significativamente los objetivos de los operadores de centros de datos de obtener constantemente eficiencias en costos, tiempo y espacio. A medida que estas tecnologías avanzan y crecen, los equipos y las instalaciones necesitan más energía, lo cual lleva a los centros de datos de hiperescala y coubicaciones a sus límites.
Las estimaciones indican que en la próxima década, las cargas de trabajo y la infraestructura de IA consumirán casi el 50 % de la energía asignada a todas las aplicaciones de centros de datos. Este drástico aumento resalta la necesidad de soluciones eficientes de gestión de potencia para manejar las mayores demandas, especialmente durante
- Las horas pico
- Las emergencias en las instalaciones
- La variación de las cargas de TI y de los equipos
La gestión eficiente de estas cargas de potencia es crucial para mantener la resiliencia operativa y proteger los activos valiosos, especialmente a medida que los operadores hacen la transición de los modelos de IA de modos de capacitación a modos de inferencia.
Innovaciones en soluciones de alimentación
La integración de acoplamiento cercano ofrece mejoras notables en la eficiencia de la distribución eléctrica. Al minimizar la distancia entre el tablero de distribución y los gabinetes de derivación, este enfoque reduce la pérdida de energía y al mismo tiempo, mejora la utilización del espacio y la velocidad de implementación. Este enfoque no solo ahorra espacio, sino que también reduce los tiempos de puesta en marcha e instalación.

Figura 1. Con un acoplamiento corto del tablero Vertiv™ PowerBoard SwitchBoard y el UPS Vertiv™ Trinergy™, los operadores de centros de datos pueden abordar prioridades energéticas cruciales en sus respectivas instalaciones, lo cual reduce el espacio, el tiempo y el costo.
Una solución prometedora para estos desafíos reside en los sistemas de alimentación integrados. Ya sea ensamblados en el sitio o prefabricados, estos sistemas ofrecen ahorros sustanciales en costos de instalación, espacio gris/ocupado y tiempos de implementación. Con requisitos mínimos de mano de obra en el sitio y un proceso de instalación optimizado, las organizaciones pueden lograr ahorros significativos en mano de obra y materiales.
Un ejemplo destacado de dicha innovación es el Vertiv™ PowerNexus con el UPS Vertiv™ Trinergy™. La flexibilidad del Vertiv™ PowerNexus en configuraciones de entrega satisface diversas necesidades de instalación, lo cual lo convierte en una opción versátil para centros de datos ensamblados en el sitio o prefabricados.
El diseño de centro de datos modular prefabricado del Vertiv™ PowerNexus es particularmente notable por agilizar la preparación operativa. Probado y validado fuera del sitio para su sistema inteligente de monitoreo y control a bordo, reduce significativamente el tiempo de configuración en el sitio hasta en un 50 %, lo cual permite una ruta más rápida hacia la operación. Su integración de conexión inmediata para el monitoreo y la automatización simplifica la instalación y minimiza la necesidad de ajustes complejos de ingeniería en el sitio. Además, el montaje en un entorno controlado permite una alta calidad, confiabilidad y consistencia desde la llegada.
La eficiencia de costos es otro beneficio crítico. Con requisitos mínimos de mano de obra en el sitio y un proceso de instalación optimizado, las organizaciones pueden lograr ahorros significativos en mano de obra y materiales. Además, el sistema Vertiv™ PowerNexus es compatible con la implementación en exteriores y está equipado con aire acondicionado, control de acceso y sistemas de supresión de incendios, los cuales lo convierten en una solución resistente para diversos entornos.
La utilización optimizada del espacio es una ventaja adicional, con configuraciones montadas en isleta que ahorran valioso espacio en el piso, una característica esencial para las instalaciones con opciones de expansión limitadas. Básicamente, el Vertiv™ PowerNexus prefabricado ofrece una solución de infraestructura eléctrica rápida y eficiente, que les permite a los usuarios finales satisfacer sus necesidades de alimentación con periodos de inactividad mínimos y una asignación óptima de los recursos.


Integraciones de sistemas avanzados y centros de datos
No se puede pasar por alto el papel de las innovadoras tecnologías y las técnicas de diseño para optimizar el espacio de las instalaciones, disminuir el tiempo de implementación y lograr ahorros significativos en el costo total de propiedad (TCO). El sistema inteligente de monitoreo y control integrado simplifica el funcionamiento de la unidad de distribución eléctrica. Además, el establecimiento de líneas de referencia mejora y activa el sistema para diagnósticos de estado, informes integrales y manejo de eventos y eventos anormales, entre otras características automatizadas que minimizan el riesgo de implementación en las instalaciones y durante el mantenimiento, optimizan los procesos y agilizan los plazos.


Figura 2. La integración del sistema facilita la personalización, lo cual permite el monitoreo unificado desde una sola plataforma, con opciones de escalamiento de acuerdo con las necesidades operativas de los centros de datos.
Otra característica crítica es la capacidad de conexión inmediata del equipo. Esto permite una implementación rápida y minimiza la necesidad de una integración compleja del sistema en todo el sitio. Esta conexión perfecta con la infraestructura existente permite una ruta más rápida hacia la preparación operativa, lo cual reduce los periodos de inactividad y mejora la eficiencia en general.
El sistema de monitoreo de Vertiv™ PowerNexus es independiente del proveedor: Incluso si los centros de datos utilizan sistemas de administración de centros de datos (DCMS) que no son de Vertiv, el Vertiv™ PowerNexus puede integrarse en el sistema de terceros del sitio, aunque sin la comodidad de la integración inmediata. Debido a que el Vertiv™ PowerNexus se basa en protocolos industriales abiertos, es compatible con una amplia gama de sistemas a nivel del sitio. Los clientes del Vertiv™ PowerNexus pueden aprovechar estos protocolos para una integración completa y compatibilidad con diversos componentes de infraestructura.
Más importante aún, estos avanzados sistemas también ofrecen ventajas competitivas en términos de responsabilidad ambiental y adaptabilidad. Al optimizar la utilización del espacio y reducir la pérdida de energía, los centros de datos pueden reducir sus emisiones de carbono y adaptarse más fácilmente a las cambiantes necesidades.
Mantener esa ventaja competitiva con energía eficiente
Los centros de datos pueden posicionarse como líderes para tener operaciones y tiempos operativos consistentes. A medida que aumente la demanda futura de alimentación para infraestructura de IA, los sistemas deberán estar orientados a la expansión hacia sistemas de mayor voltaje mientras se considera un consumo energético más eficiente, así como restricciones de espacio y costos. Las innovaciones como el Vertiv™ PowerNexus están allanando el camino para un futuro donde los centros de datos puedan satisfacer estas demandas mientras mantienen la eficiencia operativa y la resiliencia. Al adoptar estas avanzadas soluciones de alimentación, los centros de datos pueden lograr ahorros de costos significativos, reducir su impacto ambiental y permitir la responsabilidad ambiental a largo plazo.