The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Existen dos tipos de unidades de distribución de energía (PDU), el tipo básico y el tipo inteligente. Aunque ambos pueden proporcionar una distribución de energía confiable a equipos esenciales de TI dentro de un rack o gabinete, las PDU inteligentes ofrecen varias características inteligentes para ayudar a que los administradores de centros de datos comprendan su infraestructura de energía. Con centros de datos cada vez más dinámicos y complejos, las PDU inteligentes se han vuelto más prevalentes.

¿Qué es una PDU inteligente?

Una PDU inteligente va más allá de distribuir la energía a los equipos de TI dentro del centro de datos. Es capaz de monitorear, administrar y controlar el consumo energético a múltiples dispositivos. La PDU inteligente proporciona a los profesionales de los centros de datos acceso remoto de red a datos de infraestructura crítica en tiempo real para ayudar a impulsar tomas de decisiones informadas para garantizar máxima disponibilidad y cumplir importantes requisitos de eficiencia. Aunque existen dos tipos principales de PDU inteligentes, monitoreadas y conmutadas, cada tipo tiene una variedad de características adicionales que pueden incluirse para aumentar la información esencial disponible desde el dispositivo. Algunas de las características clave incluyen monitoreo de nivel de salida, monitoreo ambiental, alertas y alarmas basadas en umbrales definidos por el usuario y muchas más. Estas características minimizan el tiempo de inactividad y cuentan con soporte por parte del fabricante para cumplir acuerdos de nivel de servicio (ANS).

A medida que los entornos de centros de datos se vuelven más dinámicos y complejos, muchas organizaciones están presionando a los administradores de centros de datos para que mejoren la disponibilidad y al mismo tiempo reduzcan los costos y aumenten la eficiencia. Los servidores de alta densidad y equipos de redes de última generación han aumentado la demanda de mayores densidades de rack y los requisitos generales de energía de las instalaciones. Aunque las densidades inferiores a 10 kW por rack siguen siendo la norma, las implementaciones a 15 kW son típicas en instalaciones de hiperescala, y algunas incluso se acercan a 25 kW. Las configuraciones de alta densidad ofrecen niveles mejorados de rendimiento y capacidad, pero esto crea la necesidad de una entrega de energía más eficaz. De esta manera, las características y funcionalidad disponibles en una PDU inteligente son cada vez más importantes para lograr una distribución de energía eficiente a fin de responder a los cambios en las capacidades y densidades del centro de datos.

Tipos de PDU inteligentes

Las PDU inteligentes pueden clasificarse adicionalmente en monitoreadas y conmutadas. En el centro, la PDU ofrece distribución de energía confiable, en tanto que las PDU más inteligentes agregan capacidades de monitoreo remoto, administración de energía y plataformas de diseño preparado para el futuro.

PDU monitoreada

Las PDU monitoreadas proporcionan un panorama completo del uso de energía, tanto en el rack como vía acceso remoto, a la vez que continúa proporcionando una distribución de energía confiable para los equipos esenciales de TI. Las PDU monitoreadas están disponibles en opciones de configuración con monitoreo remoto a nivel de unidad o a nivel de salida, que ofrecen una visión más granular del uso de energía hasta el nivel de dispositivo. Ofrecen un rápido acceso a información esencial para evaluar tendencias de uso de energía, así como para proporcionar capacidades de alarmas para alertar a los usuarios de infracciones de umbrales de energía definidos por el usuario. Se recomiendan para centros de datos que deseen monitorear o mejorar la efectividad del uso de energía (PUE).

Más información sobre las PDU monitoreadas de Vertiv

PDU conmutada

Las PDU conmutadas proporcionan un panorama completo del uso de energía de los equipos esenciales de TI, tanto en el rack como vía acceso remoto, con la capacidad adicional de encender, apagar o reiniciar de manera remota la energía en cada salida. Las PDU conmutadas también están disponibles con opciones de configuración con monitoreo remoto a nivel de unidad o a nivel de salida. Las PDU conmutadas son ideales para centros de datos que necesitan limitar el uso de energía en la salida para evitar sobrecargas accidentales y también para centros de datos remotos. Son extremadamente útiles para centros de datos que requieren una forma rápida y fácil de apagar y encender equipos en instalaciones grandes o, en algunos casos, en una red completa de instalaciones.

Más información sobre las PDU conmutadas de Vertiv

Características comunes de PDU inteligentes

Al seleccionar una PDU inteligente, deben considerarse estas características clave:

Adición de IP

Las direcciones IP y los puertos de conmutación son cada vez más caros, por lo que los administradores de centros de datos pueden reducir el costo de implementar PDU inteligentes usando unidades con capacidades de agregación de IP. Si le preocupan los costos de implementación, es importante investigar las limitaciones del fabricante ya que la cantidad de unidades que se pueden agregar en una sola dirección IP varían de 2 a 50 dispositivos. Otras características como la agregación de IP con autoconfiguración de dispositivos circuitos abajo, también pueden reducir significativamente el tiempo y los costos de implementación.

Monitoreo ambiental

Los equipos de TI son susceptibles a las condiciones ambientales como el calor y la humedad. Las PDU inteligentes pueden incorporar sensores ambientales para monitorear proactivamente las condiciones ambientales dentro del rack para garantizar óptimas condiciones operativas sin necesidad de implementar una solución de monitoreo separada.


Conectividad remota

Las PDU inteligentes también proporcionan a los administradores de centros de datos la capacidad de acceder de manera remota a la PDU a través de la interfaz de red o de la conexión en serie para monitorear el consumo energético y configurar las notificaciones de alertas definidas por el usuario para evitar el tiempo de inactividad.

Comunicación fuera de banda

Si la red principal hacia la PDU se interrumpe, algunas PDU proporcionan comunicaciones redundantes a través de la integración con dispositivos de administración fuera de banda, como consolas en serie o interruptores KVM.

Acceso DCIM

Hay una amplia variedad de soluciones de DCIM en el mercado que pueden proporcionar a los usuarios un único punto de acceso para ver datos ambientales y de energía en tiempo real. DCIM también proporciona la capacidad de crear y recibir informes de tendencias que proporcionan visibilidad de las instalaciones completas para ayudar a los administradores de centros de datos a mejorar la eficiencia y la disponibilidad.


Consideraciones clave al seleccionar una PDU inteligente

Las PDU inteligentes proporcionan un monitoreo y control precisos del consumo de energía. Pueden proporcionar a los administradores de centros de datos la información para crear una infraestructura de energía del tamaño adecuado y para eliminar gastos innecesarios. Otras consideraciones importantes al seleccionar PDU inteligentes son sus capacidades para garantizar confiabilidad, funcionalidad y adaptabilidad.

Confiabilidad

Las PDU inteligentes, aunque repletas de características avanzadas, no deben tener su función central comprometida ni bloqueada. Ya sea que se use una PDU básica o inteligente, es importante comprar las PDU de un fabricante enfocado en la calidad y la confiabilidad. No todos los fabricantes realizan pruebas del 100 % de todas las unidades que salen de sus instalaciones. Se recomienda identificar a los fabricantes que no solo prueban cada unidad, sino encontrar uno que haga todo lo posible para probar la confiabilidad de la función central de la unidad a lo largo del tiempo durante el desarrollo del producto.

Grado para altas temperaturas
Las iniciativas de eficiencia de las compañías hacen que los centros de datos incrementen la temperatura de su termostato para reducir el consumo de energía. Como resultado, los centros de datos están experimentando un aumento de temperatura en las instalaciones. Este cambio requiere que los fabricantes diseñen las PDU para operar con mayores temperaturas. Según el fabricante, las temperaturas máximas de operación de la PDU varían desde 45 °C hasta 65 °C. Debe considerarse una PDU de grado para altas temperaturas en entornos de alta temperatura para garantizar la confiabilidad y la disponibilidad en la distribución de energía.

Salidas alternas
A medida que aumentan las densidades de racks, la administración de cables y el equilibrio de cargas se convierten en un reto. Si las cargas no se equilibran bien en circuitos y fases, los administradores de centros de datos corren el riesgo de sobrecargar los circuitos o bloquear la energía. Para simplificar el equilibrio de circuitos/fases y la administración de cables, los fabricantes de las PDU ofrecen salidas alternas codificadas por colores que optimizan significativamente el proceso de implementación.

Bloqueo de salidas
Los mecanismos de bloqueo de salidas aseguran la conexión física entre los equipos de TI y la PDU para garantizar que no se extraigan accidentalmente los cables de energía de la salida, lo que provoca una caída accidental de la carga. Globalmente, la norma más común para salidas que se usa en las PDU es la IEC320 C13 y C19. Los receptáculos IEC son aceptados internacionalmente y manejan voltajes de salida de hasta 250 V. Hay varias opciones que van desde la retención hasta el bloqueo de salidas de bloqueo disponibles en el mercado.

Funcionalidad

Las PDU inteligentes pueden medir, administrar e informar sobre el uso de energía de los dispositivos de centros de datos en tiempo real. Con niveles precisos de medición y control de administración, los administradores de centros de datos pueden optimizar ese uso de energía y apoyar de más fácilmente los cambios de equipos y capacidad. Además, con la comprensión del consumo energético de cada dispositivo de TI, pueden justificar la compra de una tecnología más actualizada.

Mediante PDU inteligentes, los administradores de centros de datos pueden programar apagados y encendidos de equipos de TI de manera remota para reducir el consumo de energía. Pueden crear una infraestructura de energía del tamaño adecuado para eliminar gastos de capital innecesarios, efectuar contracargos en función de las cantidades reales de energía consumidas y administrar proactivamente el consumo para eficiencia.

Las PDU inteligentes pueden entregar notificaciones proactivas de problemas inminentes antes de que ocurran. La violación de la configuración de umbrales de advertencia y críticos puede alertar a los usuarios para que aborden problemas críticos como que las PDU inteligentes experimenten condiciones de sobrecarga que de otra manera podrían disparar el disyuntor y las cargas conectadas. Todas las notificaciones se reciben en formato estándar, como SMS, trampas SNMP o correo electrónico. Las PDU inteligentes se pueden integrar con un software de mantenimiento centralizado, que les permitirá ser administradas fácilmente.


Adaptabilidad

La flexibilidad a nivel de rack es un factor importante para ayudar a los centros de datos a adaptarse a un cambio constante, lo que a menudo significa mayores densidades y la exigencia de mayor eficiencia y control.

Se opta por los diseños preparados para el futuro de las PDU inteligentes en lugar del enfoque anterior de sobredimensionamiento de los sistemas de infraestructura, que no es eficiente en términos de costo de capital y energía. Los administradores de centros de datos con PDU del rack básicas e inteligentes actualizables pueden actualizar su dispositivo de monitoreo intercambiable en caliente fácilmente para aprovechar las nuevas tecnologías y hacer frente a las cambiantes necesidades empresariales sin necesidad de reemplazar regletas de energía completas o interrumpir la energía hacia servidores esenciales.

Más información sobre las consideraciones para las PDU del rack inteligentes altamente disponibles

Servicios de PDU

Algunos proveedores preinstalarán las PDU en racks para reducir el tiempo de implementación y el costo de instalación in situ. Encuentre un socio proveedor que pueda evaluar sus necesidades de PDU para optimizar toda su cadena energética en cuanto a los requisitos de disponibilidad y capacidad antes de pedir los racks y las PDU.

Para optimizar los recursos de TI, las organizaciones pueden beneficiarse de los servicios ofrecidos por el fabricante del equipo original (OEM) de la PDU para simplificar la implementación y administración de los activos de sistemas de energía esencial.

Los socios de servicio del OEM pueden administrar la instalación y arranque de la PDU. Aunque el personal de TI puede prestar atención a otras tareas, las compañías tienen la comodidad y la garantía de que los expertos del OEM administraron la configuración correctamente desde el principio. Estos técnicos también pueden administrar el desmontaje y eliminación de las antiguas PDU.

Algunos OEM proporcionan un plan de protección de hasta 5 años para apoyar el ciclo de vida de las PDU. También pueden proporcionar acceso a pedido a los historiales de servicio y a informes exhaustivos útiles para simplificar la administración de las PDU contratadas. Existen servicios de respuesta ante emergencias in situ 24/7 para garantizar la máxima disponibilidad de aplicaciones esenciales.

Información sobre servicios de PDU de Vertiv (paquete de garantía de distribución)





Las PDU inteligentes son activos estratégicos que garantizan alta disponibilidad en el centro de datos. Pueden proporcionar la mejor visión del consumo energético de TI dentro del rack. También ofrecen monitoreo y control inteligente de la energía en el centro de datos. Se espera que sean flexibles y adaptables para permitir un cambio rápido. Las organizaciones deben considerar PDU inteligentes que sean confiables, que ofrezcan una variedad de características y que puedan satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Deben beneficiarse de servicios de PDU ofrecidos por OEM para reducir el tiempo y el costo de implementación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general

Idioma y ubicación