The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

La ampliación de su centro de datos con las soluciones modulares prefabricadas de Vertiv

Katja Kufrin Namlić •

¿Qué es un centro de datos modular prefabricado?

Durante la última década, ha habido un cambio en las construcciones de centros de datos tradicionales, donde los operadores de centros de datos eligen y dimensionan los componentes del sistema y los diseñan para trabajar en conjunto; luego construyen el edificio y, cuando finaliza la construcción del centro de datos, instalan y ponen en marcha el equipo. Hoy, los centros de datos modulares se diseñan, se fabrican y se prueban fuera de las instalaciones mientras se lleva a cabo la preparación del sitio, lo cual permite ahorros de tiempo del 40 % o más, en comparación con un centro de datos construido desde cero. Los módulos prefabricados ofrecen una instalación de conexión tan inmediata como sea posible, lo cual reduce los requisitos de mano de obra y la complejidad de la logística del proceso en el sitio.

Las ventajas incluyen un diseño rápido y eficiente, menos riesgos y certeza de costos gracias a la integración de fábrica. Los centros de datos modulares son escalables para ampliaciones futuras, cuentan con diseños repetibles y ofrecen una alta calidad con la posibilidad del control integrado de fábrica. Este montaje sencillo permite enviar los módulos rápidamente por carretera, ferrocarril o vía marítima.

¿Quiénes están adoptando centros de datos modulares prefabricados?

La investigación realizada por Vertiv y Omdia en 2022 reveló que, de las 228 compañías globales encuestadas, las cuales pertenecen a varios sectores y operan sus propios centros de datos, más de la mitad ya ha implementado soluciones modulares prefabricadas.

El 99 % de los participantes indica que los componentes prefabricados y la implementación de centros de datos modulares forman parte de su estrategia futura.

El 93 % afirma que las soluciones modulares prefabricadas serán su estrategia de construcción predeterminada para sus centros de datos en el futuro.

¿Por qué?

La principal razón fue la modularidad, el hecho de que los centros de datos modulares pueden escalarse en el futuro.

La segunda razón fue la estandarización, la cual reduce los costos de mantenimiento y garantiza una operación más sencilla.

La tercera razón fue la sostenibilidad. El principal componente de los centros de datos modulares es el acero, el cual es reciclable, a diferencia del concreto. Además, el acero tiene una menor huella de carbono que el concreto en producción. Cuando los componentes se montan en una sola ubicación, como los módulos prefabricados integrados en la fábrica, se reduce la entrada y la salida de envíos en el sitio, lo cual disminuye la huella de carbono de la instalación.

Soluciones modulares integradas de Vertiv para una rápida implementación global

Vertiv ha enviado más de 1500 centros de datos modulares a más de 800 sitios alrededor del mundo. Hemos implementado más de 250 MW de carga de TI y más de 23.000 metros cuadrados de espacio con más de 5000 racks. Muchos de estos sitios cuentan con la certificación Tier 3. Estas consisten en instalaciones de centros de datos tradicionales, así como sitios industriales y de telecomunicaciones. La amplia y profunda experiencia de Vertiv, junto con su extensa línea de productos, nos han permitido establecer una importante presencia mundial con instalaciones de centros de datos modulares prefabricados.

Solución de un solo proveedor para capacidad adicional en el centro de datos

Vertiv fabrica todos los elementos de la infraestructura y los componentes críticos del centro de datos. Por lo tanto, controla la cadena de suministros y la calidad de todos los elementos del centro de datos modular. Esta solución de un solo fabricante es un beneficio adicional para el cliente.

Vertiv cuenta con servicios de proyectos, de ingeniería, de instalación y de puesta en marcha, así como soluciones empresariales completas ofrecidas tanto por Vertiv como por sus socios estratégicos.

Cuando el diseño se encuentra completo, lo montamos e instalamos en nuestra fábrica, lo cual incluye el arranque mecánico y toda la documentación complementaria. Realizamos la prueba de aceptación en la fábrica, la prueba de aceptación del sitio de soporte y la puesta en marcha de nivel 5 en el sitio cuando un cliente lo requiera. Los Servicios Vertiv y nuestros socios estratégicos también ofrecen soporte adicional.

Nuestro departamento de gestión de proyectos supervisa y coordina los proyectos de los clientes desde la preventa, hasta la construcción, la entrega, el periodo de garantía y el posterior a esta.

Los servicios de ingeniería de Vertiv les ofrecen a los clientes diferentes paquetes según el producto deseado y la participación del cliente en el ciclo de diseño. Intentamos equilibrar la participación del cliente y el plazo deseado para asegurarnos de que el cliente se sienta cómodo con el soporte recibido por parte del equipo de ingeniería de Vertiv.

Portafolio de soluciones de centros de datos modulares integrados de Vertiv™

Las soluciones modulares de Vertiv™ consisten en soluciones estándar preintegradas, soluciones modulares prefabricadas y un enfoque de diseño de centro de datos híbrido, incluida nuestra solución con más éxito de ventas: las isletas y los módulos de potencia de Vertiv.

Diseños estandarizados

Nuestros diseños de centros de datos estandarizados son el Vertiv™ SmartMod™, el Vertiv™ SmartMod™ Max, el Combo Vertiv™ SmartMod™ y el Vertiv™ MegaMod™, con plazos de entrega y precios óptimos. Estos centros de datos todo en uno cuentan con racks completamente integrados, gerenciamiento térmico y potencia de Vertiv.

SmartMod™

El SmartMod consta de un solo módulo con hasta 14 racks y 100 kW. Apodado “el centro de datos en una caja”, este producto ofrece una mayor disponibilidad, eficiencia y control en un gabinete independiente que puede implementarse de forma segura y prácticamente en cualquier lugar. Al aprovechar las tecnologías de potencia, gerenciamiento térmico, monitoreo y control de Vertiv, el SmartMod permite una capacidad escalable, tiempos de implementación más rápidos, flexibilidad, configurabilidad y portabilidad —es decir, el SmartMod puede trasladarse fácilmente hasta una nueva ubicación en caso de ser necesario—; estas características no pueden ser igualadas por una construcción de centro de datos tradicional.

800x450-Vertiv-SmartMod.jpg

Ilustración: Vertiv™ SmartMod™
Vertiv™ SmartMod™ Max

El SmartMod™ Max cuenta con dos módulos en el sitio para formar un solo espacio y ofrece hasta 26 racks y 210 kW. El SmartMod Max DX ofrece enfriamiento de expansión directa. El SmartMod CW cuenta con enfriamiento por agua helada.

800x450-Vertiv-SmartMod-Max.jpg

Ilustración: Vertiv™ SmartMod™ Max

Para el SmartMod™ y el SmartMod™ Max, Vertiv ofrece un configurador en línea para nuestros equipos de ventas y socios clave; esto le permite al cliente configurar sus propios centros de datos modulares en pocos minutos con sistemas opcionales como la detección y extinción de incendios, el control de acceso, la videovigilancia, el monitoreo, etc.

800x450-Vertiv-SmartMod-Max-Exterior-View.jpg

Foto: Vista exterior del Vertiv™ SmartMod™ Max
Combo Vertiv™ SmartMod™

El Combo SmartMod™ es una solución más compleja y de múltiples módulos. Se compone de dos partes: la sala de TI, con varios módulos SmartMod™ Max, y un módulo de potencia separado. El diseño del Combo SmartMod incorpora bloques de construcción estandarizados que conforman toda la solución. Pueden mezclarse y combinarse para aumentar la escalabilidad, la flexibilidad y la planificación del presupuesto. Todos los módulos cuentan con configuraciones 2N (400 y 600 kVA) en un solo gabinete y una sala de A&B separada.

800x450-Vertiv-SmartMod-Combo.jpg

Ilustración: Combo Vertiv™ SmartMod™
Vertiv™ MegaMod™

El Vertiv™ MegaMod™ es una plataforma de productos prediseñados con la flexibilidad para adaptarse a las necesidades particulares. El MegaMod ofrece una salida al mercado más corta que las construcciones físicas tradicionales y los centros de datos modulares personalizados. El MegaMod apoya los objetivos de sostenibilidad ambiental de la mayoría de propietarios de centros de datos y ofrece un modelo de centro de datos flexible de “pagar a medida que crece”, a diferencia de la construcción tradicional. Esta solución de fábrica reduce los riesgos gracias a una mayor confiabilidad y resiliencia. Detrás del MegaMod, hay un equipo de expertos con amplios conocimientos en las áreas de diseño, planificación y pruebas.

El Vertiv™ MegaMod™ es nuestra solución modular estandarizada más grande y un centro de datos escalable de múltiples módulos que puede diseñarse para hasta 256 racks en un espacio de TI de 1 MW. La solución cuenta con múltiples módulos, los cuales se envían como una sola unidad y se montan en el sitio. La sala de TI MegaMod™ consiste de múltiples módulos con racks de TI y equipo de enfriamiento. La versión MegaMod Plus ofrece hasta 25 % más de capacidad de enfriamiento y racks gracias a módulos de enfriamiento y sala de TI separados. Ambas soluciones incluyen un módulo de servicios con espacio para un sistema de extinción de incendios, cableado y barras de bus.

800x450-Vertiv-MegaMod.jpg

Ilustración: Vertiv™ MegaMod™

800x450-Vertiv-MegaMod-Plus.jpg

Ilustración: Vertiv™ MegaMod™ Plus
Centros de datos modulares personalizados de Vertiv™

Nuestros centros de datos modulares prefabricados pueden personalizarse según las necesidades de cada cliente y escalarse hasta bloques de TI de 2 MW, con 200 a 300 racks. El tiempo de entrega de estas soluciones es de 6 a 12 meses, según el programa de implementación y la complejidad.

El enfoque modular híbrido

El enfoque de centro de datos modular híbrido incorpora la prefabricación de complejos bloques de construcción fuera de las instalaciones (isletas/módulos de potencia, isletas/módulos de enfriamiento e hidromódulos, y superestructura de espacios en blanco) dentro o junto a los bloques tradicionalmente construidos con integración en el sitio para agilizar el equipamiento de una construcción tradicional o un centro de datos existente. Son diseños flexibles y escalables de hasta 50 MW de TI o más, con 450 a 1500 racks. Por lo general, el tiempo de implementación de las soluciones modulares híbridas es de 9 a 14 meses, según la complejidad, con la posibilidad de unidades en inventario para una rápida implementación en el caso de ampliaciones.

800x450-hybrid-modular-data-center.jpg

Ilustración: Una ilustración híbrida de un centro de datos tradicional con módulos de centros de datos.
Isletas y módulos de potencia Vertiv™

Los módulos de potencia Vertiv son gabinetes prefabricados que contienen toda la infraestructura de potencia necesaria para las salas y centros de datos Core. Los módulos suelen venir en tamaños de hasta 2500 kVA e incluyen el panel de ATS y el tablero de distribución principal, un UPS de Vertiv™ con baterías VRLA o de iones de litio, enfriamiento N/N+1 (DX o CW), un sistema de detección y extinción de incendios, control de acceso y supervisión por CCTV, monitoreo ambiental y del equipo (BMS), integración de MW y transformador (opcional). Pueden enviarse por carretera o vía marítima a cualquier destino. Debido a que Vertiv fabrica el 90 % de la infraestructura, el cliente se beneficia de tener un solo proveedor para una compleja solución de infraestructura de potencia.

Nuestros módulos de potencia requieren un remontaje en el sitio de nivel bajo a medio. Sus sistemas internos se ponen en marcha para un diseño de un solo módulo. Los condensadores montados en el módulo facilitan el envío. Las baterías se envían por separado debido a razones de seguridad, pero esto no disminuye la velocidad del montaje en las instalaciones. Esta arquitectura de centro de datos escalable de nivel Tier III permite un modelo de “pagar a medida que crece” y ha sido ampliamente adoptada por grandes proveedores de servicios de coubicaciones y operadores de centros de datos de hiperescala. Nuestros diseños siguen una lógica distribuida y redundante de bloques según lo exigen los criterios Tier III N+1.

Historias de éxito de centros de datos modulares:

Meeza: con una solución de 80 módulos y dos construcciones de centros de datos modulares independientes, esta instalación se entregó completa en 14 meses y es el campus de centros de datos modulares prefabricados más grande de la región de MEA.

T-systems: construido en 2013, este centro de datos de 1,1 MW y 1200 metros cuadrados con certificación Tier III contó con 38 módulos de dos pisos y se entregó seis meses después del pedido inicial.

Parklands, Sudáfrica: con 120 racks inicialmente, esta instalación de centros de datos se amplió a 286 racks. Se utilizaron baterías de iones de litio para reducir los gastos operativos, se montó en el sitio y estuvo lista para las pruebas en menos de 6 semanas.

Claramente, la industria de centros de datos modulares ha recorrido un largo camino desde los “centros de datos contenedorizados” y se está convirtiendo en la manera predeterminada de agregar nuevos centros de datos y capacidad.

Para echar un vistazo al reciente seminario web, “Las ventajas de las soluciones modulares de TI”, regístrese aquí.

Además, regístrese en nuestra comunidad Engineers Frontier Community en LinkedIn y conozca nuestras ofertas de centros de datos modulares en Vertiv.com.

Artículos relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación