Refrigeración de sistema split de montaje en pared Vertiv™ CoolPhase WLM 070A, 7.0kW para salas de TI pequeñas
Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A es una solución de refrigeración de sistema dividido de montaje en pared para pequeñas salas técnicas, salas de servidores y aplicaciones de Edge Computing. Este fiable equipo de Thermal Management de TI proporciona 7.0kW de capacidad de refrigeración dedicada incluso en condiciones extremas y sin necesidad de manipulación de aire por conductos, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento y fallo del equipo. Al ocupar cero espacio en el suelo y utilizar un refrigerante de bajo GWP, esta unidad compacta satisface las constantes demandas de refrigeración y eficiencia energética de los centros de datos de aumentar la carga del equipo y puede escalarse para redundancia.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Fabricación
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Energía nuclear
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Refrigeración de sistema split de montaje en pared Vertiv™ CoolPhase WLM 070A, 7.0kW para salas de TI pequeñas
Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A es una solución de refrigeración de sistema dividido de montaje en pared para pequeñas salas técnicas, salas de servidores y aplicaciones de Edge Computing. Este fiable equipo de Thermal Management de TI proporciona 7.0kW de capacidad de refrigeración dedicada incluso en condiciones extremas y sin necesidad de manipulación de aire por conductos, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento y fallo del equipo. Al ocupar cero espacio en el suelo y utilizar un refrigerante de bajo GWP, esta unidad compacta satisface las constantes demandas de refrigeración y eficiencia energética de los centros de datos de aumentar la carga del equipo y puede escalarse para redundancia.
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Fabricación
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Energía nuclear
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Beneficios
Características
Especificaciones
Vertiv™ CoolPhase Wall™ es un sistema de refrigeración tipo split de montaje en pared que proporciona refrigeración dedicada desde 3,5 kW hasta 11 kW para responder al aumento de la carga térmica de los equipos en pequeñas salas técnicas, salas de servidores y aplicaciones de edge computing. Gracias a su capacidad de rechazo de calor, ofrece una refrigeración eficaz en una amplia variedad de entornos. Equipado con funciones de monitorización remota y controles inteligentes Vertiv™, optimiza la gestión térmica de los equipos críticos. Al mantener un control preciso y constante de la temperatura, contribuye a mejorar la fiabilidad del sistema incluso en condiciones extremas.
- Technical Specifications
- Capacidad nominal total en kBtuh [kW]
- 24,000 BTUH (7kW)
- Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
- 21,600 BTUH (6.33 kW)
- Flujo de aire nominal [CFM]
- 1,300 CFM
- Capacidad total
- 24,000 BTUH (7.0kW)
- Capacidad sensible neta
- 21,600 BTUH (6.33 kW)
- Tensión de entrada (V/Fase/Frecuencia en Hz)
- 208–230V / 1Ph / 50–60Hz
- Flujo de aire nominal
- 1,300 CFM
- Monitorización y controles
- Controlador Vertiv™ Liebert® iCOM™ Edge, inicio automático HTTP, SNMP, monitorización remota Modbus
- Componentes principales
- R-32 Refrigerante, pantalla táctil, alarmas, monitorización remota
- Eliminación de calor permitida
- -4°F a 118°F (estándar), -31°F a 118°F (temperatura ambiente baja)
- Physical Characteristics
- Altura (pulgadas / mm)
- 19.29in
- Altura (pulgadas / mm)
- 490mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 49.8in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 1265mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 15.35
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 390mm
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Installer User Guide - English
- Vertiv™ CoolPhase Wall - Installation, Maintenance and User Manual - English
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Wind Baffle Quick Installation Guide
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Hail Guards Quick Installation Guide
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Duct Kit Quick Installation Guide - English
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Handling and Unpacking Instructions - English
- Vertiv™ CoolPhase Wall Condensate Pump Kit Quick Installation Guide SL-71205
- Vertiv™ CoolPhase Wall Handling and Unboxing Instructions SL-71244
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.